ユースケース |

2026 年 5 月 29 日

回転機器の健全性監視

概要

モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーといった回転機器は、製造業における稼働時間リスクとメンテナンス費用の両面で大きな割合を占めています。たった一度の予期せぬ故障でも、生産を中断させ、高額なダウンタイムにつながる可能性があります。 さん リアルタイム監視とAIによる洞察を活用した予知保全を実現し、製造業者が故障を減らし、保守費用を最適化し、資産利用率を向上させるのに役立ちます。

問題

多くの製造業者は依然として事後対応型または時間ベースのメンテナンスに頼っており、その結果、過剰なメンテナンス(無駄なコスト)または予期せぬ故障(生産損失)が発生しています。回転機器の故障は、振動異常、アンバランス、過熱など、最初は小さな、気づかれにくい問題から始まり、それがエスカレートして高額な故障につながることがよくあります。

主な運営上および財務上の課題:

  • 予期せぬダウンタイムのコスト
    生産損失、SLA未達成、および復旧コスト
  • 過剰なメンテナンス費用
    部品を早すぎる時期に交換したり、不必要な検査を行ったりすること
  • エネルギー効率の悪さ
    劣化した機器は最適値よりも多くの電力を消費する
  • 労働効率の悪さ
    計画的なメンテナンスではなく、問題解決に時間を費やすチーム
  • 資産寿命の短縮
    発見が遅れると、大規模な修理や交換が必要になる。

予測保守は、継続的に追跡することでこれらの問題に対処します。 振動と温度の傾向 初期段階の故障を特定するため。
https://product.tdk.com/en/techlibrary/productoverview/predictive-maintenance-for-machine-health.html

ソリューション:エッジにおけるedgeRX™

さん センシング、エッジAI、アナリティクスを組み合わせた統合プラットフォームを提供し、生の機械データを実用的なコスト削減につながる洞察へと変換します。

認定条件 信頼性と投資対効果を高める:

  • 早期故障検出
    エッジAIは、障害が発生する前に異常を検知し、コストのかかる生産中断を削減します。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • 条件ベースのメンテナンス
    部品は決まったスケジュールではなく、必要な時にのみ交換する。
    https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/
  • リアルタイム監視
    アラートにより、保守チームは即座に対応でき、事態の悪化を防ぐことができます。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • エネルギー効率
    改善策は、過剰なエネルギーを消費している性能の低い機器を特定する。
  • 一元化された可視性
    ダッシュボードは工場全体の状況を把握し、より賢明な意思決定を可能にします。
  • 手間のかからない導入
    すぐに使えるプラットフォームにより、統合とセットアップのコストが削減されます。

期待される成果

展開する組織 回転機器の場合、稼働時間、コスト、効率性といった指標において改善が見られるのが一般的です。

具体例としての影響:

  • 計画外のダウンタイムを20~40%削減 早期の故障検出を通じて
  • メンテナンスコストを10~25%削減 状態基準サービスを通じて
  • 5~15%のエネルギー節約 最適化された機器性能から
  • 資産寿命の延長(10~20%) 問題を早期に解決することで
  • メンテナンス生産性の向上 緊急介入の減少

これらの利益は、 生産量の増加、運営コストの削減、そして監視投資の回収期間の短縮。

製品概要

さん 回転機器のメンテナンスをコストセンターから戦略的な価値創造の原動力へと変革します。継続的な監視、エッジAI分析、実用的な洞察を組み合わせることで、 製造業者がダウンタイムを削減し、メンテナンス費用を最適化し、資産パフォーマンスを最大化できるよう支援し、事業全体にわたって明確で測定可能な投資対効果(ROI)を実現します。