ユースケース |
2026 年 6 月 30 日

包装・ラベル貼付機の監視
概要
包装・ラベル貼付機は、配送センターの業務において極めて重要であり、正確な注文処理、法令遵守、出荷準備を確実にします。これらのシステムは高速で稼働し、処理能力と顧客満足度に直接影響を与えます。 さん エッジセンサー、AIを活用した分析、リアルタイムアラートを組み合わせることで、予測保全と継続的な監視を可能にし、オペレーターが信頼性、精度、運用効率を維持できるよう支援します。
問題
包装・ラベリングシステムは、モーター、ローラー、コンベア、アプリケーター、印刷機構など、高い処理能力が求められる環境で連続稼働する部品に依存しています。時間の経過とともに、摩耗、位置ずれ、機械的ストレスなどにより、性能低下や故障が発生する可能性があります。従来の保守方法では、こうした初期兆候を見逃してしまうことがよくあります。
主な運営上および財務上の課題:
- 計画外のダウンタイム
機械の故障により梱包ラインが混乱し、出荷が遅れる。 - スループット損失
動作が遅い、または不安定な場合、処理速度に影響します。 - ラベルの誤りと再作業
欠陥のあるシステムは、コンプライアンスや品質の問題を引き起こす可能性があります。 - 高い維持費
事後的な修理と手動による点検は費用を増加させる。 - 限られた可視性
分散システム全体における資産の状態に関するリアルタイムの洞察の欠如
継続的な監視なしに 振動、温度、運転条件、初期段階の故障モーターの摩耗や位置ずれなど、些細なことがきっかけで、高額な修理費用が発生する事態に発展する可能性がある。
ソリューション:エッジにおけるedgeRX™
さん 包装・ラベル貼付機器をスマートで接続された資産へと変革する、包括的な機械状態監視プラットフォームを提供します。
認定条件 故障検出と投資対効果(ROI)の向上:
- 継続的な監視
センサーは、モーター、ローラー、ラベル貼付機構全体の振動と温度データをリアルタイムで取得します。
https://sensei.tdk.com/edgerx/ - エッジAI分析
ローカル処理により、不均衡、摩耗、位置ずれなどの異常を迅速に検出できます。 - 予測的洞察
AI/MLモデルは、初期段階の不具合を示す微妙な性能変化を特定します。 - 実行可能なアラート
リアルタイム通知により、保守チームは故障や品質問題が発生する前に介入することができます。 - 一元化された可視性
ダッシュボードは、システム全体の監視、パフォーマンス分析、およびトレンド追跡機能を提供します。 - 手間のかからない導入
すぐに使えるアーキテクチャにより、セットアップ時間が短縮され、価値実現までの時間が短縮されます。
期待される成果
実装することにより 配送センターは、運用効率と品質の両方を向上させながら、予知保全へと移行することができる。
投資対効果(ROI)の具体的な成果例:
- 計画外のダウンタイムを20~40%削減 早期の故障検出を通じて
- メンテナンスコストを10~25%削減 状態基準サービスを通じて
- ラベル貼付ミスと手直しコストの削減 機械の性能を一定に保つことによって
- 処理能力と処理速度の向上 信頼性の高い包装作業を通じて
- 5~15%のエネルギー節約 最適化された機器性能から
- 機器の寿命が10~20%延長される 問題を早期に解決することで
これらの改善により、 生産性の向上、注文精度の向上、自動化投資に対する投資回収期間の短縮。
製品概要
さん 包装およびラベル貼付機のメンテナンスを、ROI 重視の積極的な戦略へと変革します。継続的な監視、エッジ AI 分析、リアルタイムのアラートを組み合わせることで、 早期の障害検出を可能にし、ダウンタイムを削減し、エラーを最小限に抑え、高性能な梱包作業を保証することで、配送センター全体で測定可能なビジネス価値を提供します。