ユースケース |

2026 年 6 月 30 日

産業用ギアボックス監視

概要

産業用ギアボックスは製造設備において重要な部品であり、コンベア、ミキサー、ミル、生産ラインなどへの動力伝達を担っています。故障が発生すると操業停止につながり、多額の修理費用が発生する可能性があります。 さん エッジセンサー、AIを活用した分析、リアルタイムアラートを用いてギアボックスの状態を継続的に監視する予測保守ソリューションを提供し、製造業者の稼働時間と運用効率の向上を支援します。

問題

ギアボックスは常に負荷とストレスにさらされているため、徐々に摩耗や劣化が進みます。ベアリングの摩耗、ギアの損傷、潤滑不良、過熱といった一般的な問題は、多くの場合、時間の経過とともに発生し、定期点検や時間ベースのメンテナンスでは検出されない可能性があります。

主な課題は次のとおりです。

  • 計画外のダウンタイム ギアボックスの突然の故障により生産ラインに影響が出ている
  • 高い維持費 緊急修理や緊急部品交換から
  • 限られた可視性 点検間のギアボックスの状態をリアルタイムで把握
  • 機器の寿命が短くなる 検出されない摩耗や非効率的な動作
  • 初期故障の検出が困難 異常な振動や温度変化など

効果的な予知保全は、継続的な監視に依存しています。 振動、温度、および動作条件 故障が発生する前に、初期段階の不具合を特定する。
https://ijcrt.org/papers/IJCRT2408488.pdf

ソリューション:エッジにおけるedgeRX™

さん 統合センサー、エッジコンピューティング、接続性、AI分析機能を備えた、包括的な機械状態監視プラットフォームを提供します。これにより、製造工程全体におけるギアボックスの性能と状態をリアルタイムで監視できます。

認定条件 ギアボックスの信頼性が向上します。

  • 継続的な監視
    センサーは、ギアボックスの振動、温度、および性能データをリアルタイムで取得します。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • エッジAI分析
    データは、異常や潜在的な障害を迅速に検出するためにローカルで処理されます。
  • 予測的洞察
    AI/MLモデルは、傾向やパターンを分析して、摩耗、位置ずれ、潤滑不良などの初期兆候を特定します。
  • 実行可能なアラート
    リアルタイム通知により、メンテナンスチームは障害が発生する前に対応できます。
    https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/
  • 一元化された可視性
    ダッシュボードは、システム全体の監視、過去の傾向、およびパフォーマンスに関する洞察を提供します。
  • スケーラブルな展開
    ゲートウェイ接続(4G、Wi-Fi、BLE)により、工場全体または複数拠点の監視が可能になります。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/

期待される成果

実装することにより 産業用ギアボックスの監視に関して、メーカーは事後対応型のメンテナンスから、データに基づいた予防的な信頼性戦略へと移行することができる。

期待される利点は次のとおりです。

製品概要

さん 連続センシング、エッジAI分析、リアルタイムアラートを統合プラットフォームに組み合わせることで、産業用ギアボックスの予知保全を実現します。摩耗の初期兆候を検出し、メンテナンスのタイミングを最適化することで、 製造業者がダウンタイムを削減し、コストを削減し、一貫性のある信頼性の高い生産業務を確保するのに役立ちます。