ユースケース |

2026 年 6 月 30 日

配送センターにおける高速コンベア

概要

高速コンベアシステムは、現代の配送センターの基盤であり、荷物の迅速な移動と高スループットの物流業務を支えています。システムに何らかの障害が発生すると、すぐに遅延、サービスレベル契約(SLA)の未履行、業務効率の低下といった連鎖的な影響が生じる可能性があります。 さん エッジセンサーとAIを活用した分析によりコンベアシステムの健全性を継続的に監視することで、予測保守機能を提供し、故障の早期発見とシステム性能の最適化を可能にします。

問題

コンベアシステムは、モーター、ギアボックス、ローラー、ベルト、ベアリングなど、複数の可動部品に依存しており、これらは高負荷かつ高速で連続的に動作します。時間の経過とともに、摩耗、位置ずれ、機械的ストレスなどにより徐々に劣化が進みますが、これは定期点検では見落とされがちです。

主な課題は次のとおりです。

  • 予期せぬコンベアの故障 運用上のボトルネックやダウンタイムを引き起こす
  • スループット損失 コンベア速度の低下またはシステムの非効率性により
  • 高い維持費 事後的な修理や緊急介入から
  • 限られた可視性 分散型コンベア設備のリアルタイム性能
  • 初期段階の故障を検出するのが難しい 振動異常、不均衡、過熱など

現代の予知保全アプローチは、 振動、温度、および動作パターン 故障が発生する前に問題を特定する。

ソリューション:エッジにおけるedgeRX™

さん スマートセンサー、エッジコンピューティング、接続性、AI分析を組み合わせた統合型機械状態監視プラットフォームを提供し、コンベアシステムをリアルタイムで監視します。

認定条件 コンベアシステムの信頼性を最適化します。

  • 継続的な監視
    センサーは、モーター、ギアボックス、ローラーから振動と温度のデータを取得します。
  • エッジAI分析
    ローカル処理により、機器で異常を迅速に検出することが可能になります。
  • 予測的洞察
    機械学習モデルは、摩耗、位置ずれ、または機械的劣化を示すパターンを識別します。
  • 実行可能なアラート
    保守チームは、システム障害が発生する前に介入できるよう、リアルタイムで通知を受け取ります。
  • 一元化された可視性
    ダッシュボードは、コンベアネットワーク全体にわたるシステム全体の監視と傾向分析を提供します。
  • スケーラブルな展開
    柔軟な接続性(4G、Wi-Fi、BLE)により、大規模な配送施設全体の監視をサポートします。

期待される成果

実装することにより 配送センターは、予防保全に移行することで、全体的な業務効率を向上させることができる。

期待される利点は次のとおりです。

製品概要

さん 継続的な監視、エッジAI分析、リアルタイムアラートを組み合わせることで、配送センターの高速コンベアシステムの予知保全を実現します。摩耗や非効率の初期兆候を特定することで、 オペレーターがダウンタイムを削減し、スループットを向上させ、信頼性の高い高性能な物流業務を確保するのに役立ちます。