ユースケース |
2026 年 6 月 30 日

ボイラーおよび蒸気システムの信頼性
概要
ボイラーおよび蒸気システムは、暖房、発電、殺菌、および各種プロセス作業を支える産業活動にとって不可欠です。これらのシステムに予期せぬ故障が発生すると、生産停止、安全上のリスク、およびエネルギー効率の低下につながる可能性があります。 さん AIを活用した機械状態監視ソリューションを提供し、機器の状態を継続的に追跡することで、リアルタイムの洞察、異常検知、および資産に対する直接的な対応可能なアラートを通じて、予知保全を可能にします。
問題
ボイラーや蒸気システムは高圧・高温下で稼働するため、ポンプの摩耗、バルブの故障、スケール付着、熱伝達不良、回転部品(給水ポンプ、ファン、送風機など)の異常振動といった、徐々に劣化していく現象が発生しやすい。定期点検や事後対応といった従来の保守方法では、初期の兆候を見逃してしまうことが多い。
主な課題は次のとおりです。
- 計画外の停止 突然の機器故障により、蒸気供給と生産継続に影響が出たため。
- エネルギーの非効率性 汚れ、位置ずれ、熱伝達不良など、検出されていない問題が原因で発生します。
- リアルタイムの可視性が限られている 定期点検の間隔におけるシステム性能への影響。
- 高い維持費と安全上のリスク 高圧システムの緊急修理に関連する。
現代の予知保全アプローチは、継続的な監視を重視しています。 振動、温度、および動作挙動 問題が深刻化する前に、発生しつつある問題を検知するため。
ソリューション:エッジにおけるedgeRX™
さん スマートセンサー、エッジAI処理、ゲートウェイ接続、クラウド対応分析を組み合わせた、完全かつ低負荷な予測保守プラットフォームを提供します。ポンプ、モーター、ファン、補助機器など、ボイラーおよび蒸気システムの主要コンポーネントをリアルタイムで監視するように設計されています。
認定条件 ボイラーおよび蒸気システムの課題に対処する:
- 継続的な状態監視
センサーは、ポンプ、モーター、回転部品全体の振動、温度、および性能指標を捉えます。 https://sensei.tdk.com/edgerx/ - エッジベースの分析
AIモデルはデータをローカルで処理するため、クラウド処理だけに頼ることなく、異常をより迅速に検出することが可能になります。 - 予測的洞察
機械学習は、摩耗、不均衡、または非効率性を示す可能性のある、システム動作における微妙な変化を特定します。 - 実行可能なアラート
保守チームは、故障が発生する前に問題を調査し修正するために、リアルタイムで通知を受け取ります。 https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/ - 一元化された可視性
統合ダッシュボードは、複数の資産にわたるデータを集約し、工場全体の監視と傾向分析を可能にします。 - スケーラブルな展開
ゲートウェイ接続(4G、Wi-Fi、BLE)により、分散型ボイラーシステムや複数の拠点にわたる監視が可能になります。 https://sensei.tdk.com/edgerx/
期待される成果
導入することで ボイラーや蒸気システムに関しては、組織は信頼性と運用効率を向上させる予防保全モデルに移行することができる。
期待される利点は次のとおりです。
- 計画外のダウンタイムの削減 ポンプ、ファン、および補助システムの故障を早期に検出することによって。 https://sensei.tdk.com/edgerx/
- エネルギー効率の向上 機械的または熱的な問題によって引き起こされる非効率性を特定することによって。
- メンテナンスコストの削減 緊急修理ではなく、計画的な介入を通じて。
- システムの信頼性と寿命が向上しました。 継続的なモニタリングと適応型AIモデルによる。
- より良いメンテナンス計画 リアルタイムアラートと過去のパフォーマンス傾向を活用する。
製品概要
さん 継続的なセンシング、エッジAI分析、実用的な洞察を単一のプラットフォームに組み合わせることで、ボイラーおよび蒸気システムの予測保守を可能にします。劣化の初期兆候を検出し、予防保守を可能にすることで、 組織のシステム信頼性の向上、ダウンタイムの削減、重要な蒸気インフラのより効率的かつ安全な運用を支援します。