私たちは、との戦略的パートナーシップを発表できることを嬉しく思います。 考え方 私たちの範囲と能力を世界全体に拡大するために EMEA地域この協業により、Mindsetsの地域における深い専門知識と当社の高度なPdMソリューションが融合し、欧州、中東、ユーラシアの産業顧客にさらなる価値を提供します。私たちは共に、デジタルトランスフォーメーションを加速し、主要市場における予知保全の導入を推進することを目指します。

産業エッジにAIを導入
高度なAIインサイトによる機械の健全性向上
エッジAIとは
リアルタイムの意思決定: エッジ AI とは、センサー、ゲートウェイ、その他の IoT (モノのインターネット) システムなどのエッジ デバイスに人工知能アルゴリズムとモデルを直接展開することを指します。 これは、機械の故障を防ぐための予測メンテナンスなど、即時の対応が必要なアプリケーションでは重要です。
地域連携とメリット
GCC産業インテリジェンスの強化

GCC:先進産業の戦略的成長回廊
GCCは高度な産業変革の中核拠点となりつつあります。野心的な国家ビジョンとインダストリー4.0の急速な導入により、工場、物流、エネルギーシステムが再構築され、リアルタイムインテリジェンス、予測保守、高度なエッジAIが産業戦略の中核を担うようになっています。
ビジョン2030に基づくサウジアラビアの産業変革の加速
サウジアラビアのビジョン2030は、先進的な製造業、スマートインフラ、AIを活用したオペレーションを国家変革の中心に据えています。工業都市、物流回廊、スマートクラスターは急速に拡大しており、以下の需要が高まっています。
- 予知保全
- リアルタイム資産インテリジェンス
- 継続的な機械の可視性
- AIベースの信頼性と安全性
TDK SensEIは、まさに決定的なタイミングでサウジアラビアに参入します。エッジAIプラットフォーム、インテリジェントセンシング、そしてマシンレベルのインサイトは、事後対応型オペレーションから予測型オペレーションへの移行を支援します。SensEIは、組織が計画外のダウンタイムを削減し、信頼性と安全性を向上させ、工場のリアルタイムの可視性を強化し、生産効率を最適化するのに役立ちます。
産業用 IoT への投資が増加し、スマート ゾーンが拡大するにつれ、SensEI は、ビジョン 2030 の目標を稼働時間、効率、持続可能なパフォーマンスの測定可能な利益に変換する運用インテリジェンス レイヤーを提供し、サウジアラビアを GCC におけるインテリジェント産業のアンカー市場として強化します。


AIと未来産業におけるUAEのリーダーシップを推進
UAEは、人工知能(AI)と未来産業のグローバルハブとしての地位を強化しています。国家AI戦略とスマートシティ計画は、インフラ、物流環境、産業エコシステム全体にインテリジェンス、自動化、そしてコネクティビティを組み込んでいます。これにより、以下の需要が高まっています。
- 予測的洞察
- 高品質な機械データ
- 接続された資産のパフォーマンス
- リアルタイム監視
TDK SensEIは、先進的なエッジAI基盤を基盤とするAI-in-IoT機能によってこの変革を支援します。これは、産業AIによる変革を推進する世界のリーダー企業が目指す方向性と同じです。SensEIは、継続的な機械知能、予知保全、高精度モニタリング、そして運用信頼性の向上を実現します。エッジ分析とインテリジェントセンシングを通じて、SensEIは効率性を高め、稼働率を向上させ、持続可能性と脱炭素化の目標達成を支援します。これにより、UAEの産業基盤全体において、組織の資産ライフサイクルの延長、運用リスクの低減、そして将来への備えの加速を支援します。
GCCのインテリジェントで予測的な産業への移行を可能にする
サウジアラビアとUAEでは、エッジAIの台頭により、予測と洞察に基づく産業パフォーマンスへの転換が進んでいます。TDK SensEIは、機械、洞察、そして意思決定をリアルタイムで繋ぎ、GCC諸国全体でより回復力と効率性に優れた産業環境の構築を支援します。