プレスリリース |

2026 年 8 月 19 日

TDK、センサモジュール「edgeRX Pro」の提供を開始しエッジインテリジェンス製品ポートフォリオを拡大

TDK SensEIのedgeRX™ PROセンサーの製品写真。
  • TDK SensEIの主力プラットフォームedgeRXの拡張製品、edgeRX Proを提供開始
  • より高いサンプリング周波数、より堅牢なモデル、拡張されたセンサ入力を提供
  • 新たな産業用途での使用を可能にするため、磁気センサとMEMSマイク(センサ)を追加
  • 有線電源または長寿命バッテリーによる常時稼働で柔軟な電源オプションを提供

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、予知保全プラットフォームedgeRXを拡張する新しい高性能センサモジュー ルであるTDK SensEIのedgeRX Proの提供開始を発表します。

edgeRX Proは、コンパクトなIP67規格準拠の筐体内に、統合型6軸IMUとエッジAI処理機能を搭載し、振動、音、磁気、温度、回転運動のセンシング機能を統合しています。バッテリー駆動に加え、USB有線給電にも対応しており、接続時にはUSB給電が優先されるため、評価用途や常設設置といったユースケースにおいて柔軟な運用が可能です。過酷な産業環境向けに設計されたedgeRX Proは、最大10年のバッテリー寿命により、長期監視を実現します。

「edgeRX Proは、お客様における大規模な予知保全導入において、より柔軟な選択肢を提供します」と、TDK SensEIの最高製品責任者(Chief Product Officer)であるSundeep Ahluwalia氏は述べています。「音および磁気のセンサを組み込むことで、edgeRX Proはより幅広い予知保全用途に対応します。有線電源対応により高いサンプリングレートやより堅牢なAIモデルが可能となり、最大10年のバッテリー寿命によって幅広い産業においてスケーラブルかつ低メンテナンスで導入いただくことが可能になります。」

edgeRX Proは、より高いサンプリング周波数、より堅牢なオンデバイス分析、6軸IMU、磁気センサ、MEMSマイクを含む拡張されたセンシング入力により、微細な異常の検出精度を高め、予知保全のための高度な分析結果を提供します。edgeRXプラットフォームに音および磁気のセンサを追加することで、edgeRX Proは、圧縮空気の漏れ検知、音響異常検知、回転・アライメント解析、石油・ガス漏れの検知、鉄道関連部品やベアリングの異常検知など、より幅広い産業用途に対応し、設備の健全性と性能をより包括的に把握できるようになります。

主な用途

  • 製造業(リチウム電池、半導体、精密加工、鉄鋼)
  • エネルギー&ユーティリティ(電力、天然ガス、石油&ガス)
  • HVAC(空調・換気設備)&スマートビルディング
  • 倉庫&産業施設

報道関係者の問い合わせ先

Global

Mr. Michael Johnston
TDK SensEI
サンノゼ、カリフォルニア州
+1 408 205 6994
Michael.johnston@tdk.com

Greater China

Ms. Cathy Wang
TDK SensEI 中国
深セン、中国
+86 180 2532 6587
Cathy.xy.wang@tdk.com

日本

伊藤
TDK株式会社
Tokyo, Japan
03-6778-1055
TDK.PR@tdk.com

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。 TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2026年3月期の売上は約2兆5,000億円、従業員総数は全世界で約107,000人です。