使用案例 |

2026 年 5 月 29 日

旋转设备健康监测

概述

旋转设备——包括电机、泵、风扇和压缩机——在制造业中占据了关键正常运行时间风险和维护支出的很大一部分。即使是一次意外故障也可能中断生产,造成代价高昂的停机。 TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过实时监控和人工智能驱动的洞察力实现预测性维护,帮助制造商减少故障、优化维护支出并提高资产利用率。

市场问题

大多数制造商仍然依赖被动式或基于时间的维护,这会导致过度维护(成本浪费)或意外故障(生产损失)。旋转设备故障通常始于一些不易察觉的小问题——例如振动异常、不平衡或过热——这些问题会逐渐升级为代价高昂的故障。

主要运营和财务挑战:

  • 计划外停机成本
    生产损失、未达标的服务水平协议以及恢复成本
  • 超额维修支出
    过早更换零件或进行不必要的检查
  • 能源效率低下
    老化的设备消耗的电量高于最佳状态。
  • 劳动力效率低下
    团队把时间花在救火上,而不是进行计划维护。
  • 资产寿命缩短
    发现过晚导致需要进行重大维修或更换

预测性维护通过持续跟踪来解决这些问题。 振动和温度趋势 识别早期故障。
https://product.tdk.com/en/techlibrary/productoverview/predictive-maintenance-for-machine-health.html

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 提供一个集成平台,将传感、边缘人工智能和分析相结合,将原始机器数据转化为可操作的、能够节省成本的见解。

创新中心 edgeRX™ 提高可靠性和投资回报率:

预期结果

部署的组织 edgeRX™ 旋转设备的正常运行时间、成本和效率指标通常会有所改善。

示例影响:

  • 计划外停机时间减少 20–40% 通过早期故障检测
  • 维护成本降低 10%–25%。 通过基于状态的保养
  • 节能 5–15% 优化设备性能
  • 延长资产寿命(10-20%) 通过及早解决问题
  • 提高维护效率 减少紧急干预

这些收益转化为 更高的生产效率、更低的运营成本和更快的监控投资回报。

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 将旋转设备维护从成本中心转变为战略价值驱动因素。通过结合持续监控、边缘人工智能分析和可执行的洞察, edgeRX™ 帮助制造商减少停机时间、优化维护支出并最大限度地提高资产性能,从而在运营中实现清晰、可衡量的投资回报率。