使用案例 |

2026 年 6 月 30 日

包装贴标机监控

概述

包装和贴标机对配送中心的运营至关重要,它们确保订单处理的准确性、合规性和发货准备就绪。这些系统高速运转,直接影响吞吐量和客户满意度。 TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过结合边缘传感器、人工智能驱动的分析和实时警报,实现预测性维护和持续监控,帮助运营商保持可靠性、准确性和运营效率。

市场问题

包装和贴标系统依赖于电机、辊筒、传送带、贴标器和打印机构等部件,这些部件在高吞吐量需求下持续运行。随着时间的推移,磨损、错位和机械应力会导致性能下降或失效。传统的维护方法往往无法识别早期预警信号。

主要运营和财务挑战:

  • 计划外停机
    机器故障会中断包装线并延误发货。
  • 吞吐量损失
    操作速度减慢或不稳定会影响订单履行速度。
  • 标签错误和返工
    系统故障会导致合规性和质量问题。
  • 维护成本高
    被动维修和人工检查会增加费用
  • 能见度有限
    缺乏对分布式系统中资产健康状况的实时洞察

如果没有持续监测 振动、温度和运行条件、早期故障——例如电机磨损或错位——可能会演变成代价高昂的故障。

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 提供全面的机器健康监测平台,将包装和贴标设备转变为智能互联资产。

创新中心 edgeRX™ 驱动故障检测和投资回报率:

  • 连续监测
    传感器实时采集电机、滚筒和贴标机构的振动和温度数据。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • 边缘人工智能分析
    局部处理能够快速检测出诸如不平衡、磨损或错位等异常情况。
  • 预测性见解
    人工智能/机器学习模型能够识别出预示早期故障的细微性能变化。
  • 可操作的警报
    实时通知使维护团队能够在故障或质量问题发生之前进行干预。
  • 集中可见性
    仪表盘提供系统级监控、性能分析和趋势跟踪。
  • 低接触部署
    开箱即用的架构缩短了设置时间,加快了价值实现速度。

预期结果

通过实施 edgeRX™配送中心可以过渡到预测性维护,同时提高运营效率和质量。

投资回报率示例:

  • 计划外停机时间减少 20–40% 通过早期故障检测
  • 维护成本降低 10%–25%。 通过基于状态的保养
  • 减少标签错误和返工成本 通过保持稳定的机器性能
  • 提高吞吐量和履行速度 通过可靠的包装操作
  • 节能 5–15% 优化设备性能
  • 设备寿命延长10-20% 通过及早解决问题

这些改进导致 更高的生产效率、更高的订单准确率和更快的自动化投资回报。

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 将包装和贴标机的维护转变为一种积极主动、以投资回报率为导向的策略。通过结合持续监控、边缘人工智能分析和实时警报, edgeRX™ 能够及早发现故障,减少停机时间,最大限度地减少错误,并确保高性能的包装操作——为配送中心带来可衡量的业务价值。