使用案例 |

2026 年 6 月 30 日

输送系统故障检测

概述

输送系统对制造运营至关重要,它能确保物料在生产线上持续流动。作为高使用率、高依赖性的设备,即使是微小的故障也会迅速扰乱生产流程,影响生产效率。 TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过结合连续传感器监控、边缘人工智能分析和实时警报,实现预测性维护和故障检测,确保输送系统可靠高效地运行。

市场问题

输送系统由相互连接的部件组成,包括电机、齿轮箱、滚筒、传送带和轴承,这些部件在负载下持续运行。随着时间的推移,这些部件会出现诸如不对中、传送带磨损、轴承劣化和电机不平衡等问题。传统的维护策略往往无法及早发现这些预警信号。

主要运营和财务挑战:

  • 计划外停机
    传送带故障会导致整条生产线停工。
  • 吞吐量降低
    性能下降会导致物料流动速度减慢或不稳定。
  • 维护成本高
    被动维修和紧急干预会增加费用
  • 能源效率低下
    磨损或错位的部件会消耗更多电力
  • 能见度有限
    缺乏对整个工厂输送机运行状况的实时了解

如果没有持续监测 振动、温度和运行特性早期故障往往难以察觉,直到发生故障才会被发现。

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 提供完整的机器健康监测平台,将输送系统数据转化为可操作的见解,从而实现可靠性和成本优化。

创新中心 edgeRX™ 驱动故障检测和投资回报率:

  • 连续监测
    传感器实时采集电机、齿轮箱、滚筒和皮带的振动和温度数据。
  • 边缘人工智能分析
    在机器层面进行处理可以快速识别诸如不对中、不平衡或轴承磨损等异常情况。
  • 预测性见解
    机器学习模型能够检测到细微的性能变化,这些变化表明了早期故障。
  • 可操作的警报
    实时通知功能使维护团队能够在系统中断前进行干预。
  • 集中可见性
    仪表盘提供全厂监控、性能趋势和资产对比信息。
  • 低接触部署
    开箱即用的平台可缩短集成时间并加快价值实现速度。

预期结果

通过部署 edgeRX™ 对于输送机故障检测,制造商可以从被动故障排除转向主动、数据驱动的维护。

投资回报率示例:

  • 计划外停机时间减少 20–40% 通过早期故障检测
  • 维护成本降低 10%–25%。 通过基于状态的保养
  • 能耗降低 5–15% 通过优化输送机运行
  • 提高产量和生产效率 通过持续的系统性能
  • 延长设备使用寿命(10-20%) 通过及早解决问题

这些改进带来了更高的 生产效率提高、运营成本降低、监测投资回报更快。

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 将输送系统维护转变为一种积极主动、以投资回报率为导向的策略。通过结合持续监控、边缘人工智能分析和可操作的警报, edgeRX™ 帮助制造商及早发现故障、减少停机时间、优化维护支出并保持稳定的生产流程——从而在运营中创造可衡量的业务价值。