第 1 卷,第 2 期

脉冲通讯

TDK SenseEI

您获取 TDK SensEI 活动、产品发布和全球创新最新资讯的来源。

Noboru Saito 访问 TDK SensEI 美国总部位于加利福尼亚州圣何塞

  1. 我们非常荣幸地邀请 TDK 株式会社总裁兼首席执行官 Noboru Saito 莅临我们位于圣何塞的总部。这周的活动意义非凡,包括我们旗舰产品 edgeRX 的现场演示、一场充满活力的日本文化庆典,以及与 TDK SensEI 首席执行官 Sandeep Pandya 共同出席。 动量人工智能, 他们在会上探讨了制造业对边缘人工智能日益增长的需求。本周的会议体现了创新、文化欣赏和领导力愿景之间的强强联手。

本周精彩瞬间

edgeRX Vision:为传感器和人工智能添加视觉组件

15月XNUMX日,我们发布了最新产品edgeRX Vision,旨在利用机器学习和人工智能的力量提升工业机器的健康状况。通过集成自动光学检测 (AOI) 功能,edgeRX Vision 能够更精确地检测产品中的异常、瑕疵和不一致等缺陷,并提供实时洞察,帮助提高质量控制流程的准确性、效率和一致性。

edgeRX Vision 是一款高速缺陷检测系统,旨在以卓越的精度识别尺寸小至 1 毫米 x 0.5 毫米的小型部件。该系统由先进的人工智能驱动,可提供实时、高精度的缺陷检测,同时显著降低误报率。edgeRX Vision 与 TDK SensEI 的 edgeRX 传感器协同工作,增强了现有的硬件基础设施,最大限度地减少不必要的机器停机,确保更顺畅、更高效的生产流程。其运行速度高达每分钟 2,000 个零件,即使停机时间略有减少也能带来可观的收入增长——这使得 edg​​eRX Vision 成为高吞吐量环境的必备解决方案。

“edgeRX Vision 的推出标志着我们致力于将智能自动化带入工厂车间的使命迈出了重要的一步。通过利用人工智能的力量,edgeRX Vision 能够提供精确、实时的缺陷检测,从而提高运营效率和产品质量。该解决方案扩展了 edgeRX 平台的功能,为制造商提供了一种更智能、更集成的方法来应对高速生产挑战。

桑迪普·潘迪亚
TDK SensEI 首席执行官

释放 edgeRX Vision 的优势

高速缺陷检测
能够快速识别缺陷,最大限度地减少停机时间并加快生产线的质量控制

将 edgeRX 平台扩展到 CV
通过计算机视觉功能扩展 edgeRX 平台,以增强视觉分析

人工智能驱动的精准
利用人工智能提供准确、一致的检测结果

实时视觉反馈
提供即时的视觉洞察,支持工厂车间更快地做出决策

增强AOI能力
通过智能自动化和更深入的分析增强传统的 AOI 系统

预测质量控制
在潜在问题发生之前进行预测,从而实现主动的质量保证

减少人为错误
通过人工智能自动分析最大限度地减少人工检查错误

提高产量
简化检查工作流程,显著提高吞吐量和整体运营效率

提高产品质量
改进缺陷检测和过程控制,从而生产出更高质量的产品

edgeRX的价值主张

工业机器健康监测
利用边缘设备上的人工智能进行工业机器健康监测,代表着工业维护领域的重大飞跃。这种尖端方法利用先进的人工智能算法,直接在源头使用传感器数据,持续实时监测设备健康状况。通过将人工智能与边缘计算相结合,企业可以实现快速的现场数据分析和决策,从而大幅减少机器停机时间并优化生产。

优化生产
通过实时数据分析直接在机器上执行更智能的维护操作,确保最佳输出

最大化正常运行时间
利用人工智能预测和防止停机,延长机器运行时间

更智能的可视性
从任何地方监控关键机器,为决策提供信息并实现主动解决问题

降低成本
持续监测机器健康状况,以便在问题升级为昂贵的维修之前发现问题

TDK SenseEI 演讲和播客

IoT ONE 播客

TDK SenseEI 首席产品官 Sundeep Ahluwalia 有幸在工业物联网播客节目中与主持人 Peter Rhode-Chen 进行交流。查看他们的 播客情节 他们探讨了传统行业采用人工智能所面临的挑战、领域知识的重要性以及如何从描述性分析转向可操作的情报。

在真相与和解委员会发表演讲

Sundeep 还担任 可靠性会议 在华盛顿州西雅图举行的TRC大会上,他发表了一场深刻的演讲,阐述了人工智能在塑造供应链和制造业未来方面的变革力量。他借鉴了生成式人工智能、数字孪生以及沉浸式VR和AR增强技术等新兴技术,概述了这些创新将如何彻底改变从产品设计和物流到员工培训和工厂效率等各个领域。

SenseEI 遍布全球

新客户部署 edgeRX 和 edgeRX Vision

主要物流供应商和制造商已开始在其工厂中部署 edgeRX 和 edgeRX Vision。位于佐治亚州的 TDK Components USA 公司已开始实施 edgeRX Vision,以协助检测多层陶瓷电容器 (MLCC) 的缺陷。

日本的TDK SenseEI

TDK SensEI 的首席营销官、东京总经理、首席商务官以及几位现场应用工程师在东京的 TDK 俱乐部会面,庆祝美国团队的到来。

参观科罗拉多州立大学

TDK SensEI 很高兴与科罗拉多州立大学合作参观 METEC(甲烷排放技术评估中心)并讨论 edgeRX 在工业环境中的价值。

传感器汇聚面板

全球销售工程高级总监 Vincent Broyles 在 Sensors Converge 上主持了“从概念到市场:克服下一代传感器技术的挑战”主题演讲。

最近发生的事件

美国水务协会的 ACE 2025
我们首次亮相科罗拉多州丹佛市的 ACE 2025 水行业展会。我们的旗舰产品 edgeRX 荣登《水行业通讯》!

TDK SenseEI 与中国电池工厂y
TDK SensEI 团队在中国一家电池工厂合作,开始实施预测性维护解决方案 edgeRX。

电器服务协会 (EASA) 年度大会及解决方案博览会

TDK SensEI 参加了欧洲航空安全局 (EASA) 大会暨解决方案博览会。照片中间是与“华盛顿基金会”合作,为有需要的人打包卫生包的团队。

即将举办的活动

八月6-7
先进制造技术
o

TDK SensEI 将于本月参加在密歇根州大急流城举办的先进制造业博览会 (Advanced Manufacturing Expo)。此次展会重点展示自动化、金属加工、维护、运行 (MRO)/安全以及工业 4.0 技术领域的尖端解决方案,预计将吸引超过 5,000 名来自制造业的专业人士参会。

我们的团队期待与行业领袖建立联系,参加信息会议,并带回宝贵的知识来推动我们公司的发展和创新。

九月8-10
智能水务峰会

我们还将参加在佛罗里达州夏洛特港举办的智能水务峰会。此次峰会仅限受邀者参加,旨在确保参会者具备高素质,并代表水务行业的关键决策者和创新者。峰会为有意义的对话和战略合作提供了一个专注的平台。

我们很高兴地证明 edgeRX 不仅仅是一种产品,而且是未来智能水基础设施的变革工具。

九月16-18
涡轮机械和泵研讨会

我们将参加在德克萨斯州休斯顿举办的涡轮机械和泵研讨会 (TPS)。此次活动汇集了旋转设备领域的顶尖专业人士。

我们将重点介绍 edgeRX 如何通过实时洞察和预测分析帮助减少停机时间、降低成本并提高性能。

新员工及晋升亮点

TDK SensEI 持续发展壮大,不断吸纳优秀人才。我们已提拔多位为公司成功做出巨大贡献的杰出人才。同时,我们也非常荣幸地向大家介绍我们的暑期实习生!

首席执行官致辞

“不要只打造一款产品,而要打造一场运动。规模不是最终目标,而是目标的放大器。”

桑迪普·潘迪亚
TDK SensEI 首席执行官

与创新的未来保持联系

作为 TDK 的 AI 部门,我们不断突破智能技术的极限。关注我们的 LinkedIn、Facebook 和 Instagram,您将深入了解我们如何将先进的 AI 应用于现实挑战,推动各行各业的创新,并塑造智能系统的未来。随时掌握最新资讯,汲取灵感,并与那些将 TDK 的辉煌成就转化为未来突破的人才和理念保持联系。