ユースケース |

2026 年 6 月 30 日

コンベアシステムの故障検出

概要

コンベアシステムは製造工程において不可欠な要素であり、生産ライン全体にわたる材料の連続的な流れを可能にします。使用頻度が高く、依存度も高い設備であるため、わずかな故障でも生産量に急激な影響を与え、生産効率を低下させる可能性があります。 さん 継続的なセンサー監視、エッジAI分析、リアルタイムアラートを組み合わせることで、予測保全と故障検出を可能にし、コンベアシステムの信頼性と効率性を確保します。

問題

コンベアシステムは、モーター、ギアボックス、ローラー、ベルト、ベアリングといった相互接続された部品で構成されており、負荷がかかった状態で連続的に稼働します。これらの部品は、時間の経過とともに、位置ずれ、ベルトの摩耗、ベアリングの劣化、モーターのバランス不良といった問題が発生することがあります。従来の保守戦略では、こうした初期の兆候を見逃してしまうことが少なくありません。

主な運営上および財務上の課題:

  • 計画外のダウンタイム
    コンベアの故障は生産ライン全体を停止させる可能性がある
  • スループットの低下
    性能低下は、材料の流れの遅延や不安定化につながる。
  • 高い維持費
    事後的な修理や緊急対応は費用を増加させる
  • エネルギー効率の悪さ
    摩耗または位置ずれした部品はより多くの電力を消費します
  • 限られた可視性
    工場全体のコンベアの状態をリアルタイムで把握できない

継続的な監視なしに 振動、温度、および動作挙動初期段階の故障は、障害が発生するまで検出されないことが多い。

ソリューション:エッジにおけるedgeRX™

さん コンベアシステムのデータを、信頼性とコスト最適化の両方に役立つ実用的な洞察に変換する、包括的な機械状態監視プラットフォームを提供します。

認定条件 故障検出と投資対効果(ROI)の向上:

  • 継続的な監視
    センサーは、モーター、ギアボックス、ローラー、ベルトなどの振動と温度データをリアルタイムで取得します。
  • エッジAI分析
    機械レベルでの処理により、ミスアライメント、アンバランス、ベアリング摩耗などの異常を迅速に特定できます。
  • 予測的洞察
    機械学習モデルは、初期段階の故障を示す微妙な性能変化を検出します。
  • 実行可能なアラート
    リアルタイム通知により、保守チームはシステム障害が発生する前に対応できる。
  • 一元化された可視性
    ダッシュボードは、工場全体の監視、パフォーマンスの傾向、および資産の比較を提供します。
  • 手間のかからない導入
    すぐに使えるプラットフォームにより、統合時間が短縮され、価値実現までの時間が短縮されます。

期待される成果

導入することで コンベアの故障検出に関して、メーカーは事後対応型のトラブルシューティングから、予防的でデータに基づいたメンテナンスへと移行できる。

投資対効果(ROI)の具体的な成果例:

  • 計画外のダウンタイムを20~40%削減 早期の故障検出を通じて
  • メンテナンスコストを10~25%削減 状態基準サービスを通じて
  • エネルギー消費量を5~15%削減 最適化されたコンベア運転から
  • スループットと生産性の向上 一貫したシステムパフォーマンスを通じて
  • 機器の寿命延長(10~20%) 問題を早期に解決することで

これらの改善により、より高い 生産効率の向上、運用コストの削減、そしてモニタリング投資に対する迅速な投資回収。

製品概要

さん コンベアシステムのメンテナンスを、ROI 重視の積極的な戦略へと変革します。継続的な監視、エッジ AI 分析、および実行可能なアラートを組み合わせることで、 製造業者が早期に不具合を検出し、ダウンタイムを削減し、メンテナンス費用を最適化し、一貫した生産フローを維持するのに役立ち、事業運営全体にわたって測定可能なビジネス価値を提供します。