IMTS 2026 | 2026年9月14日~19日

不可能を達成する のテーマは IMTS2026そしてそれは、私たちが日々製造業者を支援している内容を完璧に反映しています。

計画外のダウンタイム、予期せぬ機器の故障、そして分断された運用データなどは、しばしば解決不可能な課題のように感じられることがあります。TDK SensEIのエッジAIを活用した予測保全をはじめとするエッジインテリジェンスソリューションを活用することで、企業は不確実性を行動へと転換し、問題が発生する前に予測し、信頼性、効率性、そしてパフォーマンスを新たなレベルへと引き上げることができます。

TDK SensEIのブースは、ノースビルディング3階(オートメーション)の236515番です。ぜひお立ち寄りください。

IMTS 2026にご参加いただき、次世代の産業用AIと予知保全を体験してください。当チームは、拡大を続ける edgeRX™ポートフォリオこれは、製造業者が受動的な業務から、インテリジェントで自律的な意思決定へと移行できるよう支援するために設計されています。
 
生産に支障をきたす前に、潜在的な機器故障を事前に把握できることを想像してみてください。edgeRX™はAIと機械学習を活用し、最大14日前までのメンテナンスニーズを予測することで、予期せぬダウンタイムの防止、メンテナンスコストの削減、資産の信頼性の最大化を実現します。edgeRXは、事後対応型メンテナンスから予測型メンテナンスへと変革することで、製造業の生産性、効率性、そして事業継続性の向上を支援します。
 
edgeRX™ Visionは、AIを活用したコンピュータビジョンにより、世界で最も要求の厳しい生産環境向けに、自動化されたリアルタイム品質検査を実現します。1mm×0.5mmという微細な欠陥も検出でき、毎分最大2,000個の部品を検査できるこのシステムは、エッジでの高速かつ高精度な検査を提供します。MLCC製造やテーピングマシンの検査から、医薬品の包装や製品検証まで、edgeRX™ Visionは、製造業者が欠陥を早期に発見し、無駄を削減し、スループットを向上させ、最高水準の品質を維持しながら、生産ペースを維持できるよう支援します。
 
先行公開:edgeRX™ エージェント
次に何が起こるのか、いち早くご覧ください。プレビューをお届けします。 ™ 仲介業者弊社の最新イノベーションであるedgeRX™は、現在生産中です。予測分析の枠を超え、自律型AIを活用して保守ワークフローの調整、意思決定の効率化、そして産業オペレーションの自己最適化に向けたより積極的なアプローチを実現します。
 
注目の講演セッション
受動的から自律的へ:AIエージェントが予知保全をどのように変革するか
講演者: Sundeep Ahluwalia 氏、TDK SensEI 最高製品責任者
日付: 9月月曜日、14、2026
時間: 午後1時30分~午後2時(中部標準時)
住所 北館3階 — ブース番号236702
予知保全は、製造業におけるダウンタイム削減と資産パフォーマンス向上の方法を既に大きく変革しました。本セッションでは、Sundeep Ahluwalia氏が、AIエージェントが次の段階、すなわち組織を予知保全から自律運用へと移行させる方法について解説します。AI駆動システムが機械学習、リアルタイム資産インテリジェンス、自律エージェントをどのように組み合わせ、作業指示書の生成、スケジュールの最適化、スペアパーツ管理、保守結果からの継続的な学習といったタスクを自動化するのかを学びます。参加者は、導入戦略、統合に関する考慮事項、そして自律保全の未来について実践的な洞察を得ることができます。
 
なぜIMTSなのか?
西半球最大の製造技術見本市であるIMTSは、世界中から業界リーダー、イノベーター、テクノロジープロバイダー、製造専門家が一堂に会する場です。参加者は、自動化、AI、ロボット工学、デジタルトランスフォーメーション、スマートマニュファクチャリング、産業用IoT、そして新たな生産技術における最新の進歩を探求することができ、IMTSは製造業の未来を見据える最高の機会の一つとなっています。
ダウンタイムの削減、品質の向上、デジタルトランスフォーメーションの加速、あるいは自律運用の未来の探求など、どのような目標をお持ちであっても、IMTSは製造業におけるイノベーションが実現する場です。
 
産業オペレーションの未来をご覧ください
立ち寄る 北館3階(オートメーション)— ブース番号236515 どのように edgeRX™ポートフォリオ エッジAIを活用したインテリジェンスを通じて、製造業者が資産の信頼性を向上させ、パフォーマンスを最適化し、インダストリー4.0への取り組みを加速できるよう支援しています。

TDK SensEIとのミーティングを予約する

事後対応型のメンテナンスから脱却し、事業運営の潜在能力を最大限に引き出す準備はできていますか?
TDK SensEIチームとの個別ミーティングを予約して、当社のエッジAIを活用したソリューションがどのように役立つかを検討しましょう。
  • 計画外のダウンタイムを削減
  • 機器の信頼性と可用性を向上させる
  • 保守に関する意思決定を自動化する
  • 運用効率を向上
  • インダストリー4.0イニシアチブを加速させる
  • 生産に影響が出る前に、高額な損失につながる故障を未然に防ぐ。

もっと深く知りたい方は TDK SensEIのedgeRX™プラットフォーム、ぜひご参加ください プライベートミーティングを予約する 当社の AI 専門家にご相談ください。 どのように探索するか edgeRX™ エージェント 処方的メンテナンスを推進し、見たい edgeRX™ビジョン 高速欠陥検出の実例をご覧になりたい方、または最新の edgeRX™センサー弊社のチームは、お客様に合わせた洞察と実践的なデモを提供する準備ができています。