i3 マイクロ CbM センサー

世界初エッジAI搭載無線メッシュネットワーク対応センサーモジュール

i3 Micro CbM センサー モジュールは、製造業における予知保全に革命を起こすために設計されました。このオールインワン ソリューションには、センサー モジュール、ネットワーク コントローラー、ソフトウェアが含まれており、シームレスなデータ収集、処理、状態監視が可能になり、予期しないダウンタイムが削減され、生産性が向上します。バッテリー駆動、エッジ AI 機能、最大 100 個のセンサー モジュールをサポートするワイヤレス接続を備えたこのシステムは、比類のない設置柔軟性を提供し、製造現場全体で高度な監視をこれまで以上に簡単に実装できます。

主な特長と利点

  • エッジAI:機械や設備の状態をリアルタイムに把握。外部ネットワークが不要なので情報漏洩のリスクを軽減します。
  • ワイヤレス メッシュ ネットワーク: i3 マイクロ モジュールをインストールするだけで、自動的にネットワークが形成されます。
  • 小型センサーモジュール:小型で防塵・防水IP54準拠。最適な場所でセンシングが可能です。
  • 電池式:配線の手間をかけずに簡単に設置できます。

技術仕様

通信方法 USB / ブルートゥース ® *1 低エネルギー / ワイヤレスメッシュ
電源仕様 USB電源/コイン型リチウム電池
保管および使用温度範囲。 -10〜60°C(-10〜60°C)
外観 X
保護等級 IP54
重量 30g(電池を除く)
3軸加速度センサー 検出範囲: ±2、4、8、16g
データレート: 1、2、4、8kHz
温度センサー 検出範囲: -10~60°C

工場などの生産現場では、機械や設備が100%稼働することが求められますが、予期せぬダウンタイムや現場の技術者不足などにより生産性が低下することがあります。そのため、人手に頼らず、センサーなどを用いて機械や設備の状態をリアルタイムに監視することが求められています。しかし、リアルタイム監視を実現するためには、XNUMXつの大きな課題があります。XNUMXつは、取得したデータの収集から加工までのプロセスが複雑で、分析結果の活用が難しいこと、XNUMXつ目は、配線や物理的な制約により、ユーザーが望む場所でセンシングできない場合が多く、最適な状態監視が難しいことです。

i3 CbMソリューションは、データ取得から機械・設備監視までの複雑なプロセスを簡素化し、誰でもすぐに現場にデータに基づく予知保全を導入することを可能にします。機械・設備に設置したモジュールで振動データを取得し、モジュール内で動作するエッジAIが状態変化を判定。これにより、人の介入に頼ることなく、故障の予兆をリアルタイムに検知することができます。また、i3マイクロモジュールは小型で無線通信機能を備え、電池駆動も可能なため、配線工事を必要とせず最適な場所に設置することができます。さらに、無線メッシュネットワークを自動で形成し、複数のi3マイクロモジュールを動作させることができ、モジュールを追加した際にはネットワークが自動的に再形成されます。