フラメンコ CbM センサー
TDK Flamenco CbM センサーは、産業用途向けに設計された高度な状態基準監視モジュールです。正確な動作追跡と振動分析のために加速度計とジャイロスコープ センサーが搭載されています。TDK IIM-46234 センサーを中核に搭載し、低ノイズとバイアス不安定性を備えた高性能追跡を提供する 6 軸慣性測定ユニット (IMU) のメリットを生かして、過酷な環境でも信頼性の高いデータを保証します。
さらに、プログラム可能なマイクロコントローラ (MUC) は、デバイス上の状態監視用のエッジ AI アルゴリズムをサポートしており、産業環境での予測メンテナンスと運用効率化を実現します。センサーは SPI および UART 通信もサポートしているため、既存の監視システムへの統合が簡単になります。
Flamenco は、加速度計とジャイロスコープ センサーを搭載し、AI 状態ベース モニタリング用にプログラム可能な MCU を搭載した状態ベース モニタリング モジュールです。
- 既存のセンサーを活用する (IIM46234)
- USBインターフェース用の新しいアダプタPCB
- マウント、USB 用ストレイン リリーフ、製品マーキングを備えた新しいエンクロージャ
- 拡張機能の資格
技術仕様
| SensEI AutoMLとのシームレスな統合 | ||
| 出力データ | 16KHz | |
| 加速度計の帯域幅 | 4kHz | |
| 3軸加速度計 | FSR +/-16g | |
| 3-Axisジャイロスコープ | FRS 2,000dps | |
| TI の Arm Cortex-M4 ベースの MCU | ||
| ホストインターフェースUSB-C | ケーブル長1,500mm | |
| 出力 | 5V @50mA | |
| 工業用強度ハウジング - 衝撃、ほこり、 汚れや液体に強い |
||
| 寸法 | 40mmのx 40mmのx 20mm | |