これから起きる出来事

未来を形作る:MD&M West 2027で未来を創造する

9年2027月11日-2027年XNUMX月XNUMX日

At MD&M West私たちのチームは、拡大する このポートフォリオは、製造業者が受動的な業務から、インテリジェントで自律的な意思決定へと移行できるよう支援することを目的としています。


生産に支障が出る前に、潜在的な機器の故障を知ることができたらどうでしょう。 AIと機械学習を活用して最大14日前までのメンテナンスニーズを予測し、チームが計画外のダウンタイムを防止し、メンテナンスコストを削減し、資産の信頼性を最大化できるようにします。メンテナンスを事後対応型から予測型に変革することで、 製造業者の生産性、効率性、および事業継続性の向上を支援します。

edgeRX™ VISION
edgeRX™ VISION AI 駆動型コンピュータビジョンを活用して、世界で最も要求の厳しい生産環境向けに自動化されたリアルタイム品質検査を提供します。1 mm x 0.5 mm という小さな欠陥を検出し、毎分最大 2,000 個の部品を検査するこのシステムは、エッジでの高速かつ高精度な検査を提供します。MLCC 製造およびテーピングマシンの検査から医薬品の包装および製品検証まで、 edgeRX™ VISION 製造業者が欠陥を早期に発見し、無駄を削減し、生産性を向上させ、最高水準の品質を維持するのに役立ちます。しかも、これらすべてを生産ペースに合わせて実現できます。

先行公開:edgeRX™ エージェント
次に何が起こるのか、いち早くご覧ください。プレビューをお届けします。 edgeRX™ エージェント現在生産中の最新イノベーション。予測分析の先を行くように設計されており、 edgeRX™ エージェント 自律型AIを活用することで、保守ワークフローの調整、意思決定の効率化、そして産業オペレーションの自己最適化に向けたより積極的なアプローチを実現します。

MD&M West 2027

アナハイムコンベンションセンター

アナハイム コンベンション センター、860 West Katella Ave.、アナハイム、CA、92802

ブースにお立ち寄りください!

3877