これから起きる出来事
「不可能を成し遂げる」が、シカゴのマコーミック・プレイスで開催されるIMTS 2026のテーマです。
14月19日-XNUMX月XNUMX日
不可能を達成する のテーマは IMTS2026そしてそれは、私たちが日々製造業者を支援していることを完璧に反映しています。計画外のダウンタイム、予期せぬ機器の故障、分断された運用データは、しばしば解決不可能な課題のように感じられることがあります。 当社のエッジAIを活用した予測保守やその他のエッジインテリジェンスソリューションにより、組織は不確実性を行動に移し、問題が発生する前に予測し、信頼性、効率性、パフォーマンスの新たなレベルを実現できます。
TDK SensEIのブースは、ノースビルディング3階(オートメーション)の236515番です。ぜひお立ち寄りください。
私たちと一緒に IMTS2026 次世代の産業用AIと予知保全を体験してください。私たちのチームは、拡大を続ける産業用AIと予知保全を展示します。 このポートフォリオは、製造業者が受動的な業務から、インテリジェントで自律的な意思決定へと移行できるよう支援することを目的としています。
生産に支障が出る前に、潜在的な機器の故障を知ることができたらどうでしょう。 AIと機械学習を活用して最大14日前までのメンテナンスニーズを予測し、チームが計画外のダウンタイムを防止し、メンテナンスコストを削減し、資産の信頼性を最大化できるようにします。メンテナンスを事後対応型から予測型に変革することで、 製造業者の生産性、効率性、および事業継続性の向上を支援します。
AI 駆動型コンピュータビジョンを活用して、世界で最も要求の厳しい生産環境向けに自動化されたリアルタイム品質検査を提供します。1 mm x 0.5 mm という小さな欠陥を検出し、毎分最大 2,000 個の部品を検査するこのシステムは、エッジでの高速かつ高精度な検査を提供します。MLCC 製造およびテーピングマシンの検査から医薬品の包装および製品検証まで、 製造業者が欠陥を早期に発見し、無駄を削減し、生産性を向上させ、最高水準の品質を維持するのに役立ちます。しかも、これらすべてを生産ペースに合わせて実現できます。
先行公開:edgeRX™ エージェント
次に何が起こるのか、いち早くご覧ください。プレビューをお届けします。 edgeRX™ エージェント現在生産中の最新イノベーション。予測分析の先を行くように設計されており、 edgeRX™ エージェント 自律型AIを活用することで、保守ワークフローの調整、意思決定の効率化、そして産業オペレーションの自己最適化に向けたより積極的なアプローチを実現します。
注目の講演セッション
受動的から自律的へ:AIエージェントが予知保全をどのように変革するか
講演者: Sundeep Ahluwalia 氏、TDK SensEI 最高製品責任者
日付: 9月月曜日、14、2026
時間: 午後1時30分~午後2時(中部標準時)
住所 北館3階 — ブース番号236702
予知保全は、製造業におけるダウンタイム削減と資産パフォーマンス向上の方法を既に大きく変革しました。本セッションでは、Sundeep Ahluwalia氏が、AIエージェントが次の段階、すなわち組織を予知保全から自律運用へと移行させる方法について解説します。AI駆動システムが機械学習、リアルタイム資産インテリジェンス、自律エージェントをどのように組み合わせ、作業指示書の生成、スケジュールの最適化、スペアパーツ管理、保守結果からの継続的な学習といったタスクを自動化するのかを学びます。参加者は、導入戦略、統合に関する考慮事項、そして自律保全の未来について実践的な洞察を得ることができます。
なぜIMTSなのか?
西半球最大の製造技術見本市として、 IMTS 世界中の業界リーダー、イノベーター、テクノロジープロバイダー、製造専門家が一堂に会します。参加者は、自動化、AI、ロボット工学、デジタルトランスフォーメーション、スマート製造、産業用IoT、新興生産技術の最新の進歩を探求し、 IMTS 製造業の未来を見据えた、最高の場所の一つ。
ダウンタイムの削減、品質の向上、デジタル変革の加速、または自律運用の未来の探求など、 IMTS そこは、製造業におけるイノベーションが実現する場所です。
産業オペレーションの未来をご覧ください
北館3階(オートメーション)のブース236515にお立ち寄りください。 当社のポートフォリオは、エッジAIを活用したインテリジェンスを通じて、製造業者が資産の信頼性を向上させ、パフォーマンスを最適化し、インダストリー4.0への取り組みを加速させることを支援します。
IMTS2026
マコーミックプレイス
マコーミック・プレイス、2301 S マーティン・ルーサー・キング・ドライブ、シカゴ、60616
TDK SensEIとのミーティングを予約する
事後対応型のメンテナンスから脱却し、事業運営の潜在能力を最大限に引き出す準備はできていますか?
1対1のミーティングをスケジュールしてください 当社のエッジAIを活用したソリューションがどのように役立つかを検討するチーム:
- 計画外のダウンタイムを削減
- 機器の信頼性と可用性を向上させる
- 保守に関する意思決定を自動化する
- 運用効率を向上
- インダストリー4.0イニシアチブを加速させる
- 生産に影響が出る前に、高額な損失につながる故障を未然に防ぐ。