これから起きる出来事

施設管理専門家にとって最高の目的地

11月18 - 11月19

私たちと一緒に IFMAワールド2026 次世代の産業用AIと予知保全を体験してください。私たちのチームは、拡大を続ける産業用AIと予知保全を展示します。 このポートフォリオは、予知保全を活用し、機械の状態に焦点を当てることで、施設運営を支援するように設計されています。


生産に支障が出る前に、潜在的な機器の故障を知ることができたらどうでしょう。 AIと機械学習を活用して最大14日前までのメンテナンスニーズを予測し、チームが計画外のダウンタイムを防止し、メンテナンスコストを削減し、資産の信頼性を最大化できるようにします。メンテナンスを事後対応型から予測型に変革することで、 製造業者の生産性、効率性、および事業継続性の向上を支援します。


エッジベースのAIとセキュアなクラウド分析を組み合わせた<strong style="color: var(--awb-custom_color_1);">edgeRX™ STARTER</strong>は、セキュアなAWSクラウド上でホストされるedgeRX™プラットフォームを通じて、リアルタイムのアラートと予測分析を提供します。機器の異常を早期に検知することで、予期せぬダウンタイムの削減、信頼性の向上、および予知保全の導入促進に貢献します。ガイド付きの導入手順とモジュール式の設計により、お客様は迅速に価値を得ることができ、業務の拡大に合わせて監視範囲を拡張することができます。

IFMA 2026

アナハイムコンベンションセンター

アナハイム コンベンション センター、860 West Katella Ave.、アナハイム、CA、92802

ブースにお立ち寄りください!

ブース603