これから起きる出来事
2年ごとに、電子機器業界のユーザー、研究者、メーカーがミュンヘンで開催されるエレクトロニカに集まり、全電気協会(AES)の設立に向けた活動を行っている。
11月10 - 11月13
2026年のelectronicaは、人工知能、サイバーレジリエンス、エネルギー効率という3つの主要テーマに焦点を当てます。ぜひご参加ください。 electronica 2026 次世代の産業用AIと予知保全を体験してください。当社のチームは、製造業が事後対応型の運用からインテリジェントで自律的な意思決定へと移行できるよう設計された、拡大を続けるedgeRX™ポートフォリオをご紹介します。
生産に支障が出る前に、潜在的な機器の故障を知ることができたらどうでしょう。 AIと機械学習を活用して最大14日前までのメンテナンスニーズを予測し、チームが計画外のダウンタイムを防止し、メンテナンスコストを削減し、資産の信頼性を最大化できるようにします。メンテナンスを事後対応型から予測型に変革することで、 製造業者の生産性、効率性、および事業継続性の向上を支援します。
AI 駆動型コンピュータビジョンを活用して、世界で最も要求の厳しい生産環境向けに自動化されたリアルタイム品質検査を提供します。1 mm x 0.5 mm という小さな欠陥を検出し、毎分最大 2,000 個の部品を検査するこのシステムは、エッジでの高速かつ高精度な検査を提供します。MLCC 製造およびテーピングマシンの検査から医薬品の包装および製品検証まで、 製造業者が欠陥を早期に発見し、無駄を削減し、生産性を向上させ、最高水準の品質を維持するのに役立ちます。しかも、これらすべてを生産ペースに合わせて実現できます。