第15回中国インテリジェント製造フォーラム2026イベントのロゴ

過去のイベント

TDK SensEIが、北京で開催された第15回スマートマニュファクチャリングサミットにおいて、優秀製品賞および推奨製品賞、ならびに産業技術・イノベーション・パイオニア賞を受賞したことをご報告できることを大変嬉しく思います。

23月27日-XNUMX月XNUMX日

TDK SensEIは、製品によって運用・保守コストを25%削減し、機器の稼働率を10~20%向上させることができたおかげで、これらの成功を収めることができました。

TDK SensEIのプロダクトディレクターであるルカ・ジェン氏が基調講演を行った。
「この2つのトロフィーは、単なる表彰以上の意味を持ちます。TDKが物理ベースモデルとデュアルAIモデルを深く統合することで、産業機器の運用・保守における根本的なロジックを再定義し、企業がAIアプリケーションを導入し、機器管理をアップグレードするための実現可能な道筋を提供していることを、これらはまさに体現しています。」

第15回中国スマート製造サミット