人工知能
TDK stelltedgeRX vor: Die Zukunft der Zustandsüberwachung industrieller Maschinen
17。 月2025
TDK Corporation は、TDK SensEI EdgeRX ein Produkt auf den Markt zu Bringen、das einen bedeutenden Fortschritt in der Instandhaltung von Industrieanlagen darstellt und wegweisende Innovationen in das Zentrum der Zustandsüberwachung von Maschinen rückt を設立します。
EdgeRX は、Netzwerk-Rand (Edge) のセンサーを備えた Intelligenz (KI) の最新のプラットフォームです。 Mithilfe von KI アルゴリズム、エッジ コンピューティング、およびセンサーのエッジ RX デン ズスタンド フォン マシーネンは、Echtzeit kontrollieren、Einblicke für die vorausschauende Wartung liefern und direkt an den Maschinen umsetzbare Warnmeldungen ausgeben をサポートします。
EdgeRX は、ファッセンデ、ソフトウェア、およびさまざまな機能を備えた統合システムです。したがって、Betriebs- und Instandhaltungstechniker sowie Werksleiter die Funktionen zur Maschinenüberwachung Schnell bereitstellen und Nutzen。 EdgeRX の可能性のある問題を正確に把握し、最善の策を検討し、Wartungskosten と Veressert を選択してください。 Damit ist sie ein unverzichtbares Werkzeug in modernen Fertigungsumgebungen.
TDK のセンサーとバウレメンテの評価は、edgeRX-Plattform の詳細とパフォーマンスの評価に基づいて行われます。技術革新と専門知識は、TDK Konzern ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Bauelementen、Sensoren、Batterien und Materialstechnologie にあります。 Die zahlreichen bahnbrechenden Fortschritte der Unternehmensgruppe in diesen Bereichen bilden eine Solide Grundlage für die Entwicklung革新者Lösungen wieedgeRX。
EdgeRX のハウプトマークメール:
• 統合プラットフォーム: Hochentwickelte Sensoren、ゲートウェイ、ダッシュボード、および KI シンドエンタルテン
• 簡単なデータの説明: 自動制御システム、高速自動制御システム
• インテリジェント・エルケンヌング: Automatische Erkennung und Kennzeichnung über mehrere Betriebsklassen hinweg
• 予定の監視: Ausgereifte Methoden、die Störungen im Betrieb erkennen und klassifizieren
• 警告メッセージを表示: Empfindlichkeitsパラメータが異常な場合の影響を評価する
• 迅速な反応: Schnelle und effiziente Methoden、um bei Bedarf unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen
• 継続的な監視: Echtzeit-Tracking は、Leistungsabfall の識別、予測、および検証を行います。オースフォール
• ライセンス統合: Nahtlose Datenerfassung、Entwicklung und Bereitstellung von Modellen
CbM (状態ベースの監視) と PdM (予知保全) の重要性は、マシンの状態に応じて決定されます。 PdM は、KI、IoT およびセンサーの融合に関するテクノロジを強化し、Echtzeit zu überwachen und Vorhersagen zu treffen での Anlagen、um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu sreigern を担当します。 Jüngsten Berichten zufolge wächst der Markt für PdM rasant und durfte im Jahr 2025 eine Größe von über 13 Milliarden US-Doller erreichen, wobei in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (年間平均成長率、CAGR) 35% の予測結果。 Befeuert wird dieses Wachstum durch technologische Fortschritte、die Einführung von KI und den beschleunigten Einsatz von Industrie 4.0。
「Als wir uns Mitte 2024 entschlossen, TDK SensEI zu gründen, hatten wir genau solch ein innovations Produkt im Sinn, das unser Team Jetzt auf den Markt Bringt, dass diese Lösung einen entscheidenden Moment in der verarbeitenden.」 TDK株式会社の代表取締役社長兼最高経営責任者である斉藤 昇は、「製品のすべての点で重要な問題を解決し、実装することができます。」と述べました。
「Um die Wartungskosten niedrig und die Produktivität hochzuhalten, ist es in der industriellen Fertigung unerlässlich, dass die Maschinen immer voll funktionsfähig sind, um die zu erreichen, aber das produzierende. Gewerbe hatte bislang Schwierigkeiten, KI zuimplementieren、つまり、TDK SensEI の CEO、Sandeep Pandya、Einem Unternehmen der TDK Gruppe です。 「edgeRX-Plattform bietet eine sofort einsatzbereite Lösung für Herausforderungen im Bereich KI und versetzt Hersteller in die Lage, die volle Maschinenleistung schneller zu erreichen。edgeRX der Industrie vorzustellen。」
—–
用語集
• エッジコンピューティング: Eine Technologie は、クラウド コンピューティングの恩恵を受けるために、日付を変更してエントステフングソート (ネッツワークスの「ランド」) を評価し、最新の情報を提供します。
• PdM(予知保全): ヴァルトゥングの戦略、データ分析とアルゴリズムの決定、その結果を理解するための戦略、最適な戦略、そして最小限の戦略
• CbM(状態基準監視): Eine Überwachungstechnik、die den Zustand von Geräten mithilfe von Echtzeitdaten kontinuierlich bewertet und Wartungsentscheidungen anhand des tatsächlichen Zustands der Maschinen und nicht anhand vorgegebener Zeitplane ermöglicht
主な応用分野
• IoT のための産業
• Zustandsbasierte Überwachung、vorausschauende Wartung、vorbeugende Wartung
• 分析と分析のためのプラットフォーム
ハウプタイゲンシャフトとヴォルテイレ
• Echtzeit の Überwachung: Kontinuierliche Überwachung des Maschinenzustands, umpotenzielle 問題を解決するために、erkennen und Ausfallzeiten zu minimieren
• Informationen zur vorausschauenden Wartung: Verwendet fortschrittliche KI-Algorithmen, um einen Wartungsbedarf vorherzusagen, bevor es zu Ausfällen kommt, und so unerwartete Ausfälle und Wartungskosten zu reduzieren
• ヴァルンメルドゥンゲンに関する取り扱い: Sendet Benachrichtigungen und Warnmeldungen in Echtzeit an Instandhaltungsingenieure und Betriebsleiter, damit diese Schnell Fundierte Entscheidungen treffen können
• Umfassende gebrauchsfertige Lösung: Keine umfangreiche Einrichtung oder spezielle Integration erforderlich, sodass das Überwachungssystem Schnell und unkompliziert eingesetzt werden kann
• Nahtlose Integration: Systeme integrieren und gewährleistet einen optimierten Prozess von der Datenerfassung bis zur Entwicklung und Bereitstellung von Modellen, wodurch die Gesamteffizienz des Betriebs veressert wird における最も重要な問題
TDK株式会社について
TDK Corporation mit Sitz in Tokyo, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine Smarte Gesellschaft. TDK は、TDK が「明日を引き寄せる」という開発と、Spitze der technologischen の進化と Wandel der Gesellschaft を開発するためのマテリアル コンペテンツェンの基礎を築いています。 Das Unternehmen wurde 1935 gegründet、um Ferrite zu vermarkten、die für die Herstellung von elektronischen und Magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind。 Keramik、Aluminium-Elektrolyt-、Folienkondensatoren bis zu Magnetischen、Hochfrequenz-、Piezo-、Schutzbauelemente などの TDK ライヒト フォン パッシブなバウタイレンのイノベーションを実現します。センサーとセンサーシステム、温度と駆動センサー、磁気と MEMS センサーを含む高速な製品仕様。 Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten、Magnetköpfe und mehr. TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、および TDK-Lambda vertrieben の製品を販売します。 TDK は、自動車、産業、および消費者向けエレクトロニクスの情報と通信技術の分野での活動を行っています。アジア、ヨーロッパ、北地域、南アメリカの環境と健康を維持するために、さまざまな取り組みが行われます。 2024 年の TDK の評価額は 14,6 ミリヤード USD で、101.000 ドルとなります。
TDK SensEIについて
TDK SensEI (センサー エッジ インテリジェンス) は、TDK の最新のセンサー システムであるインテリジェントなプラットフォームとソフトウェア設計と機械を統合します。ハードウェア コンポネンテン – 温度、バッテリー、エネルギー、温度、マグネット、マイクロフォン、およびストロームセンサーの安全性を考慮し、ソフトウェアとエッジ KI テクノロジを監視します。 Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Verschmelzung von Hardware und Intelligenz, die handlungsrelevante Erkenntnisse liefert und vorausschauende Wartung und Leistungsoptimierung ermöglicht.
—–
製品に関する情報を入手する www.sensei.tdk.com/edgerx
—–
メディアに関するお問い合わせ
フランク・トランプナウ
TDKマネジメントサービス株式会社 デュッセルドルフ、ドイツ
+49 211 9077 127
フランク・トランポナウ@.tdk.com