人工智能
TDK 已将 EdgeRX Vision 与 TDK SensEI 一起使用,并在 KI kleinste Produktfehler zu erkennen 上使用了 mithilfe
- TDK 新推出的 TDK SensEI-Produktlinie vorgestellt:edgeRX Vision、ein ultraschnelles、KI-gestütztes Fehlererkennungssystem、das Produktbilder -filme von Kunden analysiert 和 Komponenten mit einer Größe von nur 1 mm mit außergewöhnlicher Präzision身份识别
- Das System optimiert die Produktionseffizienz, indem es Fehlalarme reduziert und Ausfallzeiten minimiert, wbei es bis zu 2000 Teilen pro Minute erfassen kann.
15。 七月2025
TDK Corporation (TSE: 6762) 推出了 TDK SensEI vorgestellt 的新产品线。
EdgeRX Vision 是高级风控系统、产品图像或电影胶片分析仪和自行组件 – 1 x 0,5 mm² 的大尺寸 – 并可识别 Präzision 识别。
Das System Basiert auf fortschrittlicher KI 和 erkennt Fehler hochpräzise 以及 Echtzeit、wobei gleichzeitig deutlich Fehlalarme ausgelöst werden。在与 TDK SensEI 的 EdgeRX 平台和传感器的集成中,详细说明了 EdgeRX Vision 硬件基础设施的最佳性能,以及最小化的机械装置和重新安装、高效生产。 Bei einem Durchsatz von bis zu 2000 Teilen pro Minute können self self geringfügig kürzere Ausfallzeiten den Umsatz erheblich steigern– 是edgeRX Vision zu einer unverzichtbaren Lösung für Fertigungsumgebungen mit hohem Durchsatz macht。
EdgeRX Vision 的功能:
- 产品推广的高级实践
- 适应性学习和持续实践
- 消除错误和错误否定梅尔登根
- 高级产品说明
KI-basierte Bildverarbeitung hat sich zu einer hochentwickelten und zuverlässigen Technologie entwickelt, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit Branchenübergreifend weit verbreitet ist. Moderne Systeme nutzen Edge-KI,um visuelle Daten in Echtzeit zu verarbeiten,是 Latenzzeiten und die Abhängigkeit von Cloud-Infrastrukturen reduziert。 Transformer-basierte Architekturen 和 einheitliche Modelle wie DINOv2 和 SAM ermöglichen eine Vielzahl von Bildverarbeitungsaufgaben – wie Erkennung, Segmentierung und Klassifizierung –, ohne dass ein System aufgabenspezifisch umgeschult werden muss. Diese Systeme werden durch self Lernen und Few-Shot-Lernen auch label-effizienter, is die Kosten für die Datenaufbereitung senkt.通过语言模型和多模式功能的集成,可以实现人机交互交互。 Angesichts 和新功能、分支版本、是 TDK SensEI 的重要时刻、edgeRX Vision 和 Markt zu 带来的。 KI-gesteuerte Bildverarbeitungssysteme sind skalierbarer、robuster und kostengünstiger als je zuvor und damit unverzichtbar für Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz in der Praxis。
“edgeRX Vision wird unsere bestehenden optischen optischen Inspektionsfunktionen (AOI) durch eine schnelle, KI-gestützte Fehlererkennung direkt am Edge weiter verbessern”,sagte Ken Takekawa,TDK Components USA 首席执行官。该系统可自行设计 MLCC,采用 1 mm x 0,5 mm 的大尺寸 MLCC,并采用 außergewöhnlicher Präzision erfassen。 Durch den Einsatz von KI auf unserer bestehenden Hardware konnten wir Die Gesamtbetriebskosten durch die Minimierung von Fehlalarmen erheblich senken。死于威尼格 机械设备是用于检验和生产的。 Bei Geschwindigkeiten von bis zu 2000 Teilen pro Minute führen selfbst kleine Zeitersparnisse zu erheblichen Umsatzsteigerungen.“
“Die Einführung von edgeRX Vision ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, smarte Automatisierung in die Werkshalle zu Bringen”,TDK SensEI 首席执行官桑迪普·潘迪亚 (sagte Sandeep Pandya)。 “Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI ermöglicht edgeRX Vision eine präzise Fehlererkennung in Echtzeit, die die betriebliche Effizienz und Produktqualität verbessert. Diese Lösung arbeitet nahtlos mit unseren edgeRX-Sensoren zusammen und erweitert die Funktionen der edgeRX-Plattform,sodas Hersteller einen smarteren,stärker integrierten Ansatz für die Herausforderungen der Hochgeschwindigkeitsproduktion erhalten。
词汇表
-
Der Einsatz von KI-Modellen lokal in Geräten am Netzwerkrand (Edge), wodurch eine Echtzeit Datenverarbeitung möglich ist, ohne dass Daten and die Cloud gesendet werden müssen
- Transformer-basierte Architekturen: Eine Klasse von Deep-Learning-Modellen (z. B. Vision Transformers order ViTs), die visuellen Daten mithilfe von Aufmerksamkeitsmechanismen verarbeiten und gegenüber herkömmlichen 卷积神经网络 (CNN) eine verbesserte Leistung bieten
- 统一视觉模型:KI-Modelle wie DINOv2 和 Segment Anything Model (SAM)、die mehrere Vision Aufgaben (z. B. Erkennung、Segmentierung、Klassifizierung) ausführen können、ohne dass für jede Aufgabe 单独模型 erforderlich sind
- 少样本学习:Die Fähigkeit eines Modells, neue Aufgaben zu lernen oder neue Muster anhand einer 安全措施
- 多模式 KI:Systeme,die verschiedene Arten von Daten – wie 图像和文本 – kombinieren,嗯 请参阅 Beanwortung 视觉效果或 Bildbeschriftung auszuführen 的说明。信德贝斯皮勒 CLIP 和 BLIP-2 型号
- Falsch 阳性/Falsch 阴性 Ergebnisse: Bei der Fehlererkennung liegt ein falsch-positives Ergebnis vor, Wenn ein einwandfreies Teil fälschlicherweise als fehlerhaft gekennzeichnet wird, während ein falsch negatives Ergebnis vorliegt, wenn ein fehlerhaftes Teil als einwandfrei gekennzeichnet wird
- AOI:自动光学检查
主控方
- 电子制造
- 医药行业
- 食品和工业工业
豪普特根沙夫滕和沃特伊勒
- Verbesserte Produktqualität: Gewährleistet eine konstanciente Erkennung von Fehlern und führt zu einer höheren Qualität der Produktion
- Reduzierte Fehlalarme:Minimiert unnötige Ausschussware und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Produktionslinien
- Erhöhter Durchsatz:Ermöglicht eine schnellere Inspection ohne Einbußen bei der Genauigkeit und steigert so die Produktionseffizienz
- Geringere Betriebskosten: Reduziert Arbeitskosten und Ausschussware durch die Automatisierung der Inspection und die Minimierung von Nacharbeiten
关于 TDK 公司
TDK Corporation 位于日本东京西茨,是 Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft 的全球负责人。 TDK 的材料性能基本符合 Wandel der Gesellschaft 的技术发展方向。 Das Unternehmen wurde 1935 gegründet,um Ferrite zu vermarkten,die für die Herstellung von elektronischen und Magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind。 Das umfassende,创新产品系列是 TDK 的被动元件,包括 Keramik-、铝-Elektrolyt- 和 Folienkondensatoren bis zu 磁、Hochfrequenz-、Piezo- 和 Schutzbauelemente。 Das Produktspektrum umfasst außerdem 传感器和传感器系统、zB 温度和 Drucksensoren 磁力和 MEMS 传感器。 Außerdem liefert TDK Stromversorgungen 和 Energiekomponenten、Magnetköpfe、软件和其他内容。该产品适用于 Marken TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics 和 TDK-Lambda。 TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- and Consumer-Elektronik sowie der Informations- and Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen 在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲。 Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Umsatz von 14,4 Milliarden USD 和 beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit。
关于 TDK SenseEI
TDK SensEI(传感器边缘智能)专注于开发智能平台解决方案,整合 TDK 先进的传感器系统、精湛的软件设计和机器学习专业知识。这些平台将我们的硬件组件(从运动传感器、磁场传感器、麦克风传感器、电流传感器到温度传感器和电池/能量收集解决方案)与软件和边缘 AI 技术完美融合。最终,硬件与智能的强大融合能够提供切实可行的洞察,从而实现预测性维护和性能优化。
-
媒体联系
弗兰克·特兰普诺
TDK管理 服务有限公司 杜塞尔多夫 德国
+49 211 9077 127
frank.trampnau@tdk.com