ユースケース |

2026 年 6 月 30 日

自動仕分けシステム

概要

自動仕分けシステムは、高スループットの配送倉庫にとって不可欠であり、荷物の迅速なルーティング、仕分け、配送を可能にします。これらのシステムは、モーター、コンベア、ローラー、分岐器などの厳密に同期されたコンポーネントに依存しています。いずれかのコンポーネントに不具合が生じると、すぐに業務が中断され、配送速度に影響が出ます。 さん エッジセンサーとAI分析を用いてシステムの状態を継続的に監視することで、予測保守を可能にし、信頼性と運用効率を確保します。

問題

仕分けシステムは高速かつ常時動作するため、部品は摩耗、位置ずれ、振動による問題、熱応力などの影響を受けやすい。定期点検や事後修理に基づく従来の保守手法では、劣化の初期兆候を見逃してしまうことが多い。

主な課題は次のとおりです。

  • 予期せぬシステム障害 ダウンタイムや注文処理の中断を引き起こす
  • スループットの非効率性 部品の性能低下または位置ずれによる
  • 高い維持費 緊急修理や計画外のサービスによって駆動される
  • リアルタイムの可視性が限られている 分散システムコンポーネントの健全性について
  • 初期段階の故障を検出するのが難しい 異常な振動や過熱など

現代の予知保全は、 振動、温度、および動作挙動 システムのパフォーマンスに影響が出る前に問題を特定する。
https://product.tdk.com/en/techlibrary/productoverview/predictive-maintenance-for-machine-health.html

ソリューション:エッジにおけるedgeRX™

さん スマートセンサー、エッジコンピューティング、接続性、AI駆動型分析を組み合わせた統合型機械状態監視プラットフォームを提供します。これにより、自動仕分けシステムとその重要コンポーネントのリアルタイム監視が可能になります。

認定条件 仕分けシステムの最適化をサポートします。

  • 継続的な監視
    センサーは、モーター、ローラー、コンベア、および分岐器の振動と温度データを取得します。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • エッジAI分析
    ローカル処理により、機器レベルでの異常を即座に検出できます。
  • 予測的洞察
    AI/MLモデルは、摩耗、不均衡、または部品の劣化に関連するパターンを特定します。
  • 実行可能なアラート
    リアルタイム通知により、保守チームは障害が発生する前に介入できる。
    https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/
  • 一元化された可視性
    ダッシュボードは、システム全体の監視、パフォーマンス追跡、および傾向分析を提供します。
  • スケーラブルな展開
    柔軟な接続性(4G、Wi-Fi、BLE)により、大規模倉庫環境をサポート

期待される成果

自律的AI 自動仕分けシステム全体に導入することで、倉庫の信頼性を向上させ、処理能力を最適化できる。

期待される利点は次のとおりです。

  • 計画外のダウンタイムの削減 故障が発生する前に特定することによって
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • スループットと効率の向上 一貫したシステムパフォーマンスを通じて
  • メンテナンスコストの削減 事後的な修理ではなく、状態に基づいた保守管理を通じて
  • 機器の寿命の延長 問題を早期に解決することで
  • 運用の可視性の向上 すべての仕分け資産にわたって

製品概要

さん 継続的なセンシング、エッジAI分析、リアルタイムアラートを組み合わせることで、自動仕分けシステムの予測保守を可能にします。摩耗や非効率の初期兆候を検出することで、 配送センターのダウンタイム削減、処理能力向上、そして信頼性の高い高速仕分け作業の確保に役立ちます。