ユースケース |
2026 年 6 月 30 日

スマートビルディング用給水ポンプシステム
概要
給水ポンプシステムは、スマートビルディングの運用において不可欠な要素であり、給水、空調設備の循環、圧力管理を支えています。ポンプやモーターの故障は、運用の中断、効率の低下、メンテナンスコストの増加につながる可能性があります。 さん エッジセンサーとAI分析を用いてポンプの状態を継続的に監視する予測保守ソリューションを提供し、建物の運用者が信頼性を維持し、パフォーマンスを最適化できるよう支援します。
問題
ウォーターポンプシステムは連続運転されるため、ベアリングの摩耗、キャビテーション、芯ずれ、モーターの効率低下といった問題が発生しやすい。従来の保守方法(事後対応型または計画型)では、初期段階の問題を検出できないことが多く、予期せぬ故障や高額なダウンタイムにつながる。
主な課題は次のとおりです。
- 予期せぬポンプの故障 給水、空調設備の性能、居住者の快適性に影響を与える
- エネルギーの非効率性 ポンプまたはモーターの性能低下が原因で
- リアルタイムの可視性が限られている 分散型ビル資産全体のシステム健全性
- 高い維持費 緊急修理や事後対応型サービスモデルから
- 初期故障の検出が困難 振動異常や過熱など
現代の予知保全は、 振動、温度、および動作パターン 故障が発生する前に問題を特定する。
https://product.tdk.com/en/techlibrary/productoverview/predictive-maintenance-for-machine-health.html
ソリューション:エッジにおけるedgeRX™
さん センサー、エッジAI処理、接続性、集中型ダッシュボードを組み合わせた、包括的な機械状態監視プラットフォームを提供します。これにより、建物の給水システム全体にわたるポンプ、モーター、および関連コンポーネントのリアルタイム監視が可能になります。
認定条件 ポンプシステムの信頼性を向上させます。
- 継続的な監視
センサーはポンプやモーターの振動と温度データをリアルタイムで取得します - エッジAI分析
ローカル処理により、クラウド分析だけに頼ることなく異常を迅速に検出できます。 - 予測的洞察
機械学習モデルは、摩耗、不均衡、キャビテーション、または非効率性の初期兆候を特定します。 - 実行可能なアラート
リアルタイム通知により、メンテナンスチームは障害が発生する前に介入することができます。 - 一元化された可視性
ダッシュボードは、システム全体の監視と過去の傾向分析を提供します。 - スケーラブルな展開
ゲートウェイ接続(4G、Wi-Fi、BLE)は、複数の建物またはキャンパス全体のカバレッジをサポートします。
https://sensei.tdk.com/edgerx/
期待される成果
展開 給水ポンプシステム全体にわたって、建物管理者は信頼性、効率性、および保守計画を改善することができます。
期待される利点は次のとおりです。
- ダウンタイムの削減 ポンプやモーターの問題を早期に発見することによって
https://sensei.tdk.com/edgerx/ - エネルギー消費量の削減 非効率な運転や異常な負荷状態を特定することによって
- メンテナンスコストを削減 計画的かつ状態に基づいた整備
https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/ - システムの信頼性の向上 継続的なモニタリングによる寿命
https://sensei.tdk.com/edgerx/ - 水道システム全体の資産における運用状況の可視性が向上しました。
https://product.tdk.com/en/techlibrary/productoverview/predictive-maintenance-for-machine-health.html
製品概要
さん 継続的なセンシング、エッジ AI、リアルタイム アラートを組み合わせることで、スマート ビルディングの給水ポンプ システムの予測保守を実現します。機器の劣化の初期兆候を検出し、パフォーマンスを最適化することで、 建物管理者がダウンタイムを削減し、エネルギー効率を向上させ、給水システムの信頼性の高い運用を確保するのに役立ちます。