ユースケース |
2026 年 6 月 30 日

スマートビルディングHVACシステム
概要
HVACシステムはスマートビルディングの基盤であり、居住者の快適性、空気の質、エネルギー効率を確保する上で重要な役割を果たします。しかし、ファン、コンプレッサー、ポンプ、モーターなどの主要部品に故障が発生すると、システムの停止、エネルギー消費量の増加、建物の性能低下につながる可能性があります。 さん エッジセンサー、AIを活用した分析、リアルタイムアラートを用いてHVAC機器の状態を継続的に監視することで、予測保全を可能にし、信頼性と効率性を最適化します。
問題
HVACシステムは、負荷が変動する状況下で継続的に稼働するため、時間の経過とともに摩耗、不均衡、非効率性が生じやすくなります。従来型のメンテナンス(通常は事後対応型またはスケジュールベース)では、回転機器や熱システムの劣化の初期兆候を見逃してしまうことがよくあります。
主な課題は次のとおりです。
- 予期せぬ機器の故障 (ファン、コンプレッサー、ポンプ)建物の快適性と運用に影響を与える
- 高いエネルギーコスト システム性能の非効率性または未検出の障害による
- 限られた可視性 分散した建物資産全体のリアルタイムの機器状態
- 反応型メンテナンス 修理費用の増加やサービスの中断につながる慣行
- 初期段階の問題を特定するのが難しい 振動異常、過熱、不均衡など
現代のスマートビルディング戦略では、継続的な監視が必要です。 振動、温度、およびシステム挙動 問題を早期に発見し、最適なパフォーマンスを維持するため。
ソリューション:エッジにおけるedgeRX™
さん HVAC環境向けに設計されたエンドツーエンドの機械状態監視プラットフォームを提供し、スマートセンサー、エッジAI処理、接続性、および集中型可視化を組み合わせています。
認定条件 HVACの予知保全をサポートします。
- 継続的な監視
センサーは、モーター、ファン、コンプレッサー、ポンプから振動と温度のデータをリアルタイムで収集します。 - エッジAI分析
データはローカルで処理されるため、クラウド処理だけに頼ることなく、異常状態を迅速に検出できます。 - 予測的洞察
AI/MLモデルは、故障が発生する前に、摩耗、不均衡、または非効率性に関連するパターンを特定します。 - 実行可能なアラート
保守チームはリアルタイムの通知を受け取り、問題に事前に対応することができます。 - 一元化されたダッシュボード
建物全体の空調設備に関する可視性、傾向分析、および性能ベンチマークを可能にします。 - スケーラブルな展開
ゲートウェイ接続(4G、Wi-Fi、BLE)により、単一または複数の建物にわたる監視が可能です。
https://sensei.tdk.com/edgerx/
期待される成果
自律的AI HVACシステムに導入することで、建物管理者は、よりスマートなメンテナンス方法を通じて、信頼性の向上、エネルギーコストの削減、および居住者の快適性の向上を実現できます。
期待される利点は次のとおりです。
- ダウンタイムの削減 ファン、モーター、コンプレッサーの不具合を早期に発見することで
https://sensei.tdk.com/edgerx/ - エネルギー効率の向上 異常な動作状態の検出を通じて
- メンテナンスコストの削減 事後対応型サービスから予測型サービスへの移行によって
https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/ - システムの信頼性の向上 継続的な状態監視による寿命
- 運用状況の可視性の向上 リアルタイムアラートと過去の傾向分析
製品概要
さん 継続的なセンシング、エッジAI分析、集中型インサイトを組み合わせることで、スマートビルディングHVACシステムに予測保守をもたらします。機器の劣化の初期兆候を検出し、システムのパフォーマンスを最適化することで、 建物管理者がエネルギー消費量を削減し、信頼性を向上させ、快適性と空気質の安定性を確保するのに役立ちます。