生産スピードに合わせた精度
生産ラインをスムーズに稼働させる高速欠陥検出AI 搭載.
edgeRXビジョン
目に見えないものを検出する欠陥検出プラットフォーム。
エッジRX 展望 高速欠陥検出システムであり、 識別する 1mm×XNUMXmmの極小製品でも 20 mm優れた精度で実現します。高度なAIを搭載したこのシステムは、リアルタイムで高度な 正確な 欠陥検出と誤検出の大幅な削減を実現します。 エッジRX センサー、 エッジRX Visionは既存のハードウェアインフラを強化し、不要な機械停止を最小限に抑え、よりスムーズで効率的な生産フローを実現します。毎分最大2,000個の部品を生産する速度で稼働するため、ダウンタイムをわずかに削減するだけでも大幅な収益増加につながります。 エッジRX 高スループットの製造環境に不可欠なソリューションのビジョン。

ケーススタディ
TDK SensEI が、高度な AI ビジョン統合を通じて、顧客の検査の非効率性を克服し、生産性を向上させる方法をご紹介します。
TDK SensEIは、顧客のICテーピングおよび検査工程における課題を解決するため、edgeRX Visionソリューションを導入しました。顧客は、損傷検出の精度の低さ、高い誤検知率、そして検査効率と製品品質に関する継続的な懸念に悩まされていました。これらの問題は生産の遅延や不要な手戻りを引き起こし、最終的にはスループットと信頼性に影響を与えていました。edgeRXのAI Vision技術を統合することで、TDK SensEIは自動検査へのシームレスな移行を実現し、誤検知を大幅に削減し、欠陥検出精度を向上させました。その結果、顧客は検査精度の大幅な向上、誤報の大幅な減少、そして生産量の目に見える形での向上を実現しました。


お問い合わせ