Artificial Intelligence
TDKがedgeRXを発表: 産業機械の健全性監視の未来

2025 年 3 月 17 日

TDK株式会社(TSE: 6762)は本日、子会社のTDK SensEIが最新製品ライン「edgeRX」を発表し、3年17月2025日に発売予定であることを発表しました。edgeRXは産業メンテナンスにおける大きな飛躍を意味し、機械の状態監視の最前線に最先端のイノベーションをもたらします。

edgeRX は、エッジ センサー デバイスの AI のパワーを活用する高度なマシン状態監視プラットフォームです。高度な AI アルゴリズム、エッジ コンピューティング、強力なセンサー デバイスを統合することで、edgeRX はリアルタイムのマシン状態監視、予測メンテナンスの洞察、マシン上で直接実行可能なアラートを提供します。

edgeRX は、包括的なすぐに使用できるソリューションです。大規模なセットアップや特殊な統合が不要で、信頼性エンジニア、メンテナンス技術者、工場管理者が高度なマシン監視機能を迅速に導入して活用できます。潜在的な問題が拡大する前にプロアクティブに特定することで、edgeRX は稼働時間を最大化し、メンテナンス コストを削減し、全体的な運用効率を向上させるため、現代の製造環境に欠かせないツールとなっています。

TDK は、センサーとコンポーネントにおける豊富な歴史に支えられ、edgeRX プラットフォームを構築および強化する上で有利な立場にあり、クラス最高のパフォーマンスと信頼性を保証します。何十年にもわたるイノベーションと専門知識を持つ TDK 株式会社は、電子部品、センサー、バッテリー、材料技術の分野で世界をリードしてきました。これらの分野における TDK の先駆的な進歩の豊かな歴史は、edgeRX のような最先端のソリューションの開発に強力な基盤を提供します。

edgeRX の主な機能は次のとおりです。

完全なプラットフォーム: 高度なセンサー、ゲートウェイ、ダッシュボード、AIがすべて含まれています

簡単なデータ収集: 自動的にデータを収集する適応性の高いシステム

スマート検出: マルチクラス自動操作ラベル検出

正確なモニタリング: 操作上の問題を分類して検出する高度な方法

カスタマイズ可能なアラート: 異常検出頻度などの調整可能な感度パラメータ

クイックレスポンス: 必要なときに即座に行動を起こすための迅速かつ効率的な方法

継続的モニタリング: リアルタイムの追跡により、劣化や故障を識別、予測、防止します

スムーズな統合: シームレスなデータ収集、モデル開発、展開

機械の状態監視の現状は、従来の CbM (状態基準監視) から PdM (予知保全) へと急速に進化しています。PdM は、AI、IoT、センサー フュージョンなどの高度なテクノロジーを活用して機器の状態をリアルタイムで監視し、ダウンタイムの短縮と生産量の増加につながる予測的な洞察を提供します。最近のレポートによると、PdM の市場規模は急速に成長しており、今後 13 年間で +2025% の CAGR (複合年間成長率) で 35 年には 5 億米ドルに達すると予測されています。この成長は、テクノロジーの進歩、AI の採用、インダストリー 4.0 の加速によって促進されています。

「TDK SensEIを2024年半ばに発売することを決定したとき、edgeRXはまさに私たちがチームが市場に投入することを思い描いていた革新的な製品でした。edgeRXは、簡単に実装できるAIで日常的なメンテナンス関連の問題を解決するのに最適な製品であり、製造業界にとって極めて重要な瞬間であると信じています」とTDK株式会社の代表取締役社長である斎藤昇は述べています。

「最適な機械状態を維持することは、メンテナンスコストを低く抑え、生産量を高く保つために、工業製造業務において非常に重要です。AIは最適な機械状態を達成するための重要な要素ですが、メーカーはこれまでAIの実装に苦労してきました」と、TDKグループ企業であるTDK SensEIのCEO、サンディープ・パンディア氏は述べています。「edgeRXプラットフォームは、AIの課題を解決し、最適な機械状態を達成するメーカーの能力を加速するためのすぐに使えるエクスペリエンスを提供します。だからこそ、私たちはedgeRXを産業界に発表できることを非常に嬉しく思っています。」

用語解説

• エッジコンピューティング: データが生成された場所の近く(ネットワークの「エッジ」)でデータを処理するテクノロジー。クラウドコンピューティングに比べてレイテンシと帯域幅の使用量を削減します。

• PdM(予知保全):データ分析と予測アルゴリズムを使用して機器の故障を事前に予測し、タイムリーなメンテナンスとダウンタイムの最小化を可能にするメンテナンス戦略

• CbM(状態基準監視):リアルタイムデータを使用して機器の状態を継続的に評価し、事前に決められたスケジュールではなく、機械の実際の状態に基づいてメンテナンスの決定を可能にする監視技術

主な用途

• 製造業向け産業IoT

• 状態基準監視、予測保守、処方保守

• エンタープライズ機械学習および高度な分析プラットフォーム

主な機能と利点

• リアルタイム監視: 機械の状態を継続的に監視し、潜在的な問題を即座に検出してダウンタイムを最小限に抑えます。

• 予測メンテナンスインサイト: 高度な AI アルゴリズムを使用して、故障が発生する前にメンテナンスの必要性を予測し、予期しない故障やメンテナンスコストを削減します。

• 実用的なアラート: 信頼性エンジニアや工場管理者にリアルタイムの通知とアラートを送信し、迅速かつ情報に基づいた意思決定を可能にします。

• すぐに使用できる包括的なソリューション: 大規模なセットアップや特殊な統合が不要になり、監視システムを迅速かつ簡単に導入できます。

• シームレスな統合: 既存のシステムとスムーズに統合し、データ収集からモデルの開発と展開までのプロセスを合理化し、全体的な運用効率を向上させます。

TDK株式会社について

TDK株式会社は、東京に本社を置くスマート社会のための電子ソリューションの世界的リーダーです。材料科学の卓越性を基盤として、TDKは技術進化の最前線に立ち、意図的に「明日を引き寄せる」ことで社会の変革を歓迎します。1935年に設立され、電子および磁気製品の主要材料であるフェライトを商品化しました。TDKの包括的で革新を推進したポートフォリオには、セラミック、アルミ電解、フィルムコンデンサなどの受動部品、磁気、高周波、圧電および保護デバイスが含まれます。製品範囲には、温度および圧力、磁気、MEMSセンサーなどのセンサーおよびセンサーシステムも含まれます。さらに、TDKは電源およびエネルギーデバイス、磁気ヘッドなどを提供しています。これらの製品は、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaの製品ブランドで販売されています。TDKは、自動車、産業および民生用電子機器、情報通信技術の要求の厳しい市場に重点を置いています。同社はアジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計・製造拠点と営業所のネットワークを持っています。2024年度の総売上高は14.6億ドル、全世界で約101,000人の従業員を擁しています。

TDK SensEIについて

TDK SensEI (センサー エッジ インテリジェンス) は、TDK の高度なセンサー システム、洗練されたソフトウェア設計、機械学習の専門知識を統合したスマート プラットフォーム ソリューションの開発に重点を置いています。これらのプラットフォームは、モーション センサー、磁気センサー、マイク センサー、電流センサーから温度やバッテリー/エネルギー ハーベスティング ソリューションまで、当社のハードウェア コンポーネントと、当社のソフトウェアおよびエッジ AI テクノロジーを統合します。その結果、ハードウェアとインテリジェンスが強力に融合され、実用的な洞察が生み出され、予測メンテナンスとパフォーマンスの最適化が可能になります。

地域メディアの連絡先

Global

カイル・アーノルド氏

TDK USA 米国カリフォルニア州サンノゼ

+ 1 704 779-0627

カイル・アーノルド@tdk.com

北米大陸

マイケル・ジョンストン氏

TDK 先生 USA、カリフォルニア州サンノゼ

+ 1 408 348-8325

マイケル・ジョンストン@tdk.com

Japan

帆足 克己 氏

TDK先生日本

千葉県

+81 47-378-9954

帆足 克己@tdk.com

China

ジエ・ビン氏

TDK先生中国

中国上海

+ 186 2196-1973

ジービン@tdk.com